-
기술 정보(TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
영어 버전 - 12/2024 |
Level, pressure and temperature measurement
-50...75 °C: <0,5 K
(-58...167 °F: <0,9 °F)
75...150 °C: <0,65 K
(167...302 °F: <1,2 °F)
-50...150 °C (-58...302 °F)
Cost efficiency, optimal use of space, reliable operation and easy commissioning indicate modern process measuring technology. The temperature switch completely fulfills these requirements in the Food & Beverage as well as in the Life Science industry. Designed for safe monitoring of process temperatures it can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.
Temperature switch for the monitoring, display and control of process temperatures in a range from -50 to +150 °C (-58 to +302 °F), optional for TTR35 with neck: -50 to +200 °C (-58 to +392 °F) . Thermophant T TTR35 - for hygienic applications.
Electronic versions:
One PNP switch output
Two PNP switch outputs
2 x PNP switch outputs or one PNP switch output and 4 to 20 mA output (active)
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
3A approved
Function control and information on-site thanks to LEDs and digital display
Long-term stable temperature sensor made of platinum (Pt100 class A as per IEC 60751)
High accuracy across the entire ambient temperature range and short response time
Operation and visualization also with PC and FieldCare or ReadWin 2000 configuration software
DESINA-compliant
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
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC Software
EN | KO | ||
02/02/2005
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
02/02/2005 |
파일 크기: |
883.5 KB |
파일 이름: |
Ba213ra2.pdf |
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperatures
EN | KO | ||
03/02/2005
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
03/02/2005 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
Ba201ren.pdf |
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperatures
EN | KO | ||
08/10/2004
|
|
|
|
17/05/2004
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
08/10/2004 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
Ka174ren.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
언어: |
영어 |
버전: |
15/09/2023 |
파일 크기: |
800.3 KB |
파일 이름: |
SD03119TEN_0123-00.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어: |
독일어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
18.4 MB |
파일 이름: |
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
언어: |
영어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
19.1 MB |
파일 이름: |
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf |