키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
RTD temperature transmitter iTEMP TMT31 for head mount process temperature sensors

온도 트랜스미터 iTEMP TMT31

Zone 2(Ex ec) / Div. 2 영역에서 사용하기에 적합한 하나의 RTD 센서 입력이 있는 4-20 mA 온도 헤드 트랜스미터

TMT31
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    (Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
    (Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F

적용 분야

iTEMP TMT31은 Zone 2/ Div. 2 방폭 지역에 적합한 터미널 헤드 Form B 규격의 온도계를 위한 1채널 4~20 mA 온도 트랜스미터로, 신뢰성과 장기적인 안정성이 우수한 제품입니다. Callendar-Van Dusen linearization를 이용한 트랜스미터-센서 매칭으로 RTD 센서의 온도 측정 정확도를 향상시키고, 신속하게 결선할 수 있는 푸시인(push-in) 단자를 적용해 설치가 간편합니다. 이 제품은 사전 설정 방식으로 제공되거나 무료 소프트웨어를 사용해 손쉽게 파라미터를 설정할 수 있습니다.

  • 다양한 산업용 및 위생용 프로세스 애플리케이션에서 정확하고 신뢰할 수 있는 온도 측정 보장

  • Zone 2 (Ex ec) / Div. 2 방폭 인증 획득

  • 입력: Pt100 또는 Pt1000(2/3/4선식) 센서를 위한 1개의 RTD 센서 입력

  • 출력: 4~20 mA 아날로그 출력

  • 직접 설정하거나 사전 설정되어 있는 파라미터

  • DIN EN 50446에 따라 터미널 헤드 Form B에 설치

장점

  • 푸시인(push-in) 단자를 적용해 설치나 유지보수 중에 공구 없이 빠르게 결선 가능

  • 무료 소프트웨어를 통한 간편한 파라미터 설정 (FXA291 또는 TXU10 필요)​ ​

  • 중요한 측정 포인트를 위해 Callendar-Van Dusen linearization를 이용하는 트랜스미터-센서 매칭 지원

  • 최대 0.1 K의 향상된 RTD 측정 정확도와 뛰어난 장기 안정성

  • NAMUR NE 107에 따른 진단 정보 제공

  • 바로 사용 가능: 사전 설정

동영상

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products