키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

케이블 프로브

다양한 애플리케이션을 위한 연결 케이블이 포함된 RTD 및 TC 온도계

다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 케이블 프로브 & 온도 센서
5 제품
필터 X icon

케이블 프로브 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

케이블 프로브

케이블 프로브는 분리할 수 없는 유연한 케이블이 장착된 소형 RTD 및 TC 온도계입니다. 플러그를 꽂을 수 있는 프로세스 연결부가 없거나 압축 피팅 및 나사산과 같은 다양한 표준 프로세스 연결부 또는 용접식 패드 또는 베요넷 잠금 장치와 같은 특수 옵션이 있는 상태로 제공됩니다. 케이블 프로브의 프로브 피복은 프로세스 매체와 직접 접촉합니다. 엔드레스하우저는 애플리케이션에 따라 다양한 피복과 케이블 재질을 갖춘 iTHERM CableLine 제품을 제공합니다.

케이블 프로브를 사용할 수 있는 어플리케이션은 무수히 많습니다. 대표적인 예로는 기계, HVAC 시스템, 저장 온도 모니터링, 실험실 장비, 오토클레이브, 베어링, 고압 또는 극저온 애플리케이션이 있습니다. 케이블 프로브는 공간이 제한적이거나 측정 위치가 센서를 구부려야 하는 애플리케이션과 같이 까다로운 설치 조건에 최적의 선택입니다. 또한 원자로의 표면 온도 모니터링에도 사용할 수 있습니다.

포트폴리오 설명

  • 모든 애플리케이션에서 최적의 측정 성능을 제공하는 다양한 단일 또는 이중 RTD / TC 센서
  • 방폭 지역에서의 사용을 위한 Ex 승인(본질 안전 또는 스파크 방지)을 획득함
  • 다양한 요구 사항을 충족하는 다양한 MI 케이블 및 연결 케이블 재질
  • 프로세스 연결부 미포함 또는 포함 - 압축 피팅, 나사, 요청 시 기타 유형 제공(예: 용접식 패드)
  • 보호 등급 IP66 / 67

장점

  • 일반적인 공정에서 높은 정확도와 신뢰성
  • 사용자별 삽입 길이, 프로세스 연결부 및 재질을 통한 높은 유연성
  • 비용 효율적
  • 간편한 설치
  • 견고하고 매우 유연함(구부릴 수 있음)
  • 작은 파이프 직경에서 최소한의 침습성