사양 정보
-
Accuracy
Standard acc. to ASTM E-230
Special acc. to ASTM E-230 -
Response time
63% rt = 0.3 s
-
Max. process pressure (static)
at 20°C: 40 bar (580 psi)'
depends on configuration -
Operating temperature range
Type T:
-270 °C ...400 °C
(-454 °F ...752 °F)
Type J:
-210 °C ...1.200 °C
(-346 °F ...2.192 °F)
Type E:
-270 °C ...1.000 °C
(-454 °F ...1.832 °F)
Type K:
-270 °C ...1.372 °C
(-454 °F ...2.500 °F)
Type N:
-270 °C ... 1.300 °C
(-454 °F ...2.372 °F) -
Max. immersion length on request
up to 96" (2438 mm)
others on request
적용 분야
The thermocouple cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is used in many process and laboratory applications such as heat exchangers, furnaces or dryers. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.
Magnesium oxide insulated thermocouples, commonly referred to as MgO thermocouples, are used in many process and laboratory applications. They have many desirable characteristics making thermocouples a good choice for general and special purpose applications.
The sensors can be used on:
Heat exchangers
Power & recovery areas
Furnaces
Dryers
Flue gas
Compressor stations
Process reactors
장점
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution.
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
One source shopping for temperature measurement solutions. Remove and install straight out of the box!
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
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
TI TH51, TH52 and TH56
General purpose MgO insulated thermocouples with connection head, extension lead wires or connectors for process and laboratory appl
ications -
-
-
요약 지침서(KA)
Compact instructions for TH52
Thermocouple assemby
언어:
영어
버전:
01/10/2004
파일 크기:
491.1 KB
파일 이름:
Ka185rae.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어:
독일어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
18.4 MB
파일 이름:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
언어:
영어
버전:
04/02/2025
파일 크기:
19.1 MB
파일 이름:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo언어:
이탈리아어
버전:
09/07/2024
파일 크기:
20.3 MB
파일 이름:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어:
이탈리아어
버전:
17/02/2020
파일 크기:
30.6 MB
파일 이름:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器언어:
일본어
버전:
17/02/2020
파일 크기:
38.9 MB
파일 이름:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
언어:
French
버전:
20/12/2019
파일 크기:
60.9 MB
파일 이름:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
활동 분야(FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
언어:
스페인어
버전:
20/04/2018
파일 크기:
5.5 MB
파일 이름:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-