-
기술 정보(TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
영어 버전 - 07/2024 |
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751
depending on configuration
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
depends on configuration
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
up to 24" (609 mm)
others on request
The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell and flange connection in SS316 or INCONEL600 and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability.
The TH14 temperature sensors are RTD assemblies installed in thermowells and designed for use in all types of process industries, including harsh environments, due to their rugged design. They are made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Power plants
Refineries
Offshore platforms
High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
Fast response time with reduced/tapered tip form
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
RTD Assembly in flanged Thermowell
EN | KO | ||
04/02/2013
|
|
|
|
05/07/2007
|
|
|
|
02/07/2007
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
04/02/2013 |
파일 크기: |
663.4 KB |
파일 이름: |
Ka00192ren_1312.pdf |
Installation Notes for Hazardous Locations
언어: |
영어 |
버전: |
02/11/2006 |
파일 크기: |
72.5 KB |
파일 이름: |
160100112.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어: |
독일어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
18.4 MB |
파일 이름: |
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf |
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
09/07/2024 |
파일 크기: |
20.3 MB |
파일 이름: |
FA00006Tit_2223.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
언어: |
영어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
19.1 MB |
파일 이름: |
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf |
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
17/02/2020 |
파일 크기: |
30.6 MB |
파일 이름: |
FA00006TIT_2020.pdf |
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
언어: |
French |
버전: |
20/12/2019 |
파일 크기: |
60.9 MB |
파일 이름: |
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf |
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
언어: |
스페인어 |
버전: |
20/04/2018 |
파일 크기: |
5.5 MB |
파일 이름: |
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf |