Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Flow-X 유량 컴퓨터는 최첨단 기술을 통해 가스 부피 단위 변환, 이벤트 로깅, 파라미터 로깅 및 보고 기능을 제공합니다. 동일한 모듈을 다양한 하우징에 조합하여 1~4개의 측정 거리와 로컬 터치스크린을 지원하는 멀티스트림 버전인 Flow-X/P와 1개의 측정 거리를 지원하는 컴팩트 버전인 Flow-X/S로 제공됩니다. Flow-X는 FLOWSIC600 초음파 가스 유량계를 사용하는 환경에 최적화된 상거래용 가스 측정 솔루션입니다.
상거래용 가스 측정 솔루션
까다로운 천연가스 및 프로세스 가스 애플리케이션
계기 특징:
FLOWSIC600을 사용하는 가스 측정 스트림을 위한 MID 인증 구성
까다로운 애플리케이션을 위한 강력한 모듈
각 모듈에 CPU, 메모리, 입출력 탑재
그래픽 디스플레이와 웹 브라우저를 통한 직관적인 사용자 인터페이스
이더넷을 통한 원격 접속
멀티스트림용 스테이션 컴퓨터
장점
표준 구성으로 계획 및 설치 비용 절감
초당 복수의 연산 사이클을 통한 정밀한 부피 단위 변환
부피 단위 변환과 측정값, 카운터 판독값 및 이벤트 저장을 각각 수행하는 독립형 모듈을 통해 높은 신뢰성 보장
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Calculations
Gas property calculations: AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3 S-GERG Flow rate calculations: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Electrical connection
Voltage 24 V DC (± 10%), with redundant connections Current consumption: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal
Ambient temperature range
Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
System
CPU and memory: 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB flash memory Clock: Real-time clock, accuracy better than 1 sec/day Gold cap for date and time retention Watchdog: Hardware and software watchdog timer Tamper switch: Mechanical tamper switch to prevent changing of the application and vital parameters within that application
Supported gas chromatographs
Supports all common gas chromatographs (including ABB NGC8200 series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum and Sitrans)
Conformities
2014/32/EU Measuring Instruments Directive (MID)
Directive 2014/30 / EC relating to electromagnetic compatibility
2012/19/EU WEEE Directive (WEEE 2)
2011/65/EU RoHS
OIML R117-1
WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
API 21.1
Hazardous area approvals
Applies for FlowX/M and X/S only Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Flow-X – Flow computer for custody metering solutions
혁신(IN)
영어 버전 - 12/2025
New version available in English
The Flow-X flow computer complements the FLOWSIC product series perfectly. It offers next generation technology, both in hardware and software, and also promotes an intuitive user interface.