전도도 교정
변화하는 조건 하에서의 공정 제어 및 모니터링
Proline Promag 유량계의 교정된 전도도 측정은 공정 효율성을 향상시키는 추가적인 측정 파라미터입니다. 매체 및 공정 불순물을 감지하여 제품 품질을 나타내는 인디케이터 역할을 하는 이 기능을 통해 예기치 않은 가동 중단을 방지하고 전도도가 변화하는 조건 하에서 공정 및 CIP 모니터링, 제품 모니터링, 용수 모니터링, 누출 탐지가 가능합니다.
장점
제품 품질 강화
공정 효율성 개선
예기치 않은 플랜트 가동 중단 최소화
비용 절감: 제품 손실 및 세제 사용량 최소화
전자식 유량계를 사용한 전도도 측정
전도도는 다양한 적용 분야에서 매우 중요한 척도입니다. 엔드레스하우저의 Proline Promag 계기는 특허 등록된 기술을 사용하여 최대 ±1%의 재현율과 최대 ±5%의 정확도로 전도도를 측정합니다. 이러한 정확도를 구현하기 위해 공장 유량 교정 시에 전도도 측정이 교정됩니다.