키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
액체 및 기체 측정에 최적화된
Proline Promass F 200 / 8F2B

코리올리스 유량계
Proline Promass F 200

루프 전력 기술이 탑재된 견고한 유량계

8F2B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

적용 분야

Promass F는 오랫동안 매우 정확한 계기로 인정받아 왔고 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. Promass F 200에는 산업 규정을 준수하는 2선식 기술이 탑재되어 기존 인프라에 원활하게 통합됩니다. 뿐만 아니라, 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 지속적으로 본질 안전 설계(Ex ia)와 프로세스 안전성을 보장해 방폭 지역에서 작동 안전성이 뛰어납니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 광범위한 어플리케이션에서 최고의 액체 및 기체 측정 성능 제공

계기 특징

  • 질량 유량: 측정 오차 ±0.1 %

  • 최대 +205 °C (+401 °F)의 유체 온도

  • 직경: DN 8 ~ 80 (3/8 ~ 3")

  • 루프 전력 기술

  • 견고한 이중 구획 하우징

  • 플랜트 안전성: 전 세계에서 승인 획득(SIL, 방폭 지역)

장점

  • 최고의 프로세스 안정성 – 유량 급변 및 열악한 환경에서도 정상 작동

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 편리한 계기 배선 – 분리된 연결 구역

  • 안전한 작동 – 터치 동작과 배경 조명 표시로 계기 개폐가 불필요

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products