불안정한 공급망 및 디지털화와 같은 전 세계적인 메가 트렌드가 전체 산업에 혁신을 주도하고 있습니다. 광산, 광물 및 금속 산업의 경우 도시화가 변화의 추가적인 동인이 되어 고정식 및 이동식 사일로에 저장된 분체 의 재고 모니터링에 대한 수요의 증가로 이어지고 있습니다. 엔드레스하우저 재고 관리 솔루션(예: 측정, 이송, 시각화 솔루션)은 고객 공급망의 전반적인 투명성 및 수익성을 향상시킬 수 있습니다.
정확하고 효율적인 사일로 재고 측정
광산, 광물 및 금속 플랜트에 맞춤화된 엔드레스하우저의 최신 SupplyCare 소프트웨어는 이동식 및 고정식 사일로 모두에 대해 맞춤식 인터페이스를 제공합니다. 새로운 알고리즘이 적용된 SupplyCare는 사일로 유형 및 기타 파라미터(예: 틸트 각도)에 따라 거의 모든 사일로 내용물의 용적 및 중량을 계산할 수 있습니다. 따라서 사일로(특히 이동식 사일로) 내용물의 용적/중량 측정 정확도가 향상됩니다. 엔드레스하우저의 혁신적인 이 소프트웨어는 현재 특허 출원 중에 있습니다.
엔드레스하우저 및 전 세계의 광산, 광물 및 금속 전문가와 협력하여 스마트 재고 관리 시스템을 구현하십시오. 이를 통해 재고 모니터링, 통합, 계획 및 최적화를 수행할 수 있습니다. 인벤토리 개요, 대시보드 및 호스트 시스템의 통합을 통해 모든 이해 관계자 간에 안전하고 정확한 실시간 정보 교환이 가능합니다. 이를 통해 자본 및 운영 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
플랜트 개선이든 대규모 그룹 프로젝트이든 엔드레스하우저의 전문가에게 문의하여 기술 및 상업적 요구사항에 맞는 최적의 솔루션을 찾으십시오.
프로젝트 계획, 세부 엔지니어링, 제작, 테스트, 문서화, 인증, 시운전 및 시동을 포함한 최적의 납품 및 위험 관리 서비스를 위해 엔드레스하우저의 엔지니어링 지원을 사용하십시오.
엔드레스하우저의 턴키 솔루션과 통합 아날로그, 디지털 및 IIoT 연결 인터페이스의 범위를 활용하여 신속한 프로젝트 구현과 향상된 비용 성능을 제공합니다.
엔드레스하우저의 연중무휴 재고 가시성을 사용하여 생산성을 높이십시오. 당사의 통합 기능 및 재고 관리 솔루션은 대규모 광업, 광물 및 금속 프로젝트에서 모든 이해 관계자와 효율적인 협업을 가능하게 합니다.
엔드레스하우저의 엔지니어들과 협력하여 당사의 글로벌 교육, 검증 및 유지보수 서비스를 통해 광산, 광물 및 재료 작업의 성능과 효율성을 높이십시오.
세계 최고 수준을 자랑하는 엔드레스하우저의 재고 솔루션에 대해 알아보십시오. 광업 재고 및 금속 산업 재고의 첨단 모니터링 기능이 적용된 다양한 재고 관리 도구를 제공하는 엔드레스하우저는 광산, 광물 및 금속 산업의 운영 탁월성을 구현하는 완벽한 파트너입니다. 또한, 원자재 물류 최적화를 통해 비용 절감 및 성능 이득을 달성할 수 있도록 지원합니다.
하드웨어 및 소프트웨어
2020년에 출시된 클라우드 연결형 레이더 센서인 Micropilot FWR30은 실질적인 부가 가치를 제공합니다. 언제 어디서든 레벨 정보를 확인할 수 있습니다. 센서 유연성과 응용 분야 활용 잠재력이 더욱 향상되었습니다.
Fieldgate는 4 ~ 20 mA, Modbus RS485 및 Modbus TCP 계기와 Ethernet, WLAN 또는 UMTS를 통한 원격 모니터링을 가능하게 해줍니다. Web-PLC에 의해 첨단 기능이 제공되고...
2020년에 출시된 클라우드 연결형 레이더 센서인 Micropilot FWR30은 실질적인 부가 가치를 제공합니다. 언제 어디서든 레벨 정보를 확인할 수 있습니다. 센서 유연성과 응용 분야 활용 잠재력이 더욱 향상되었습니다.
Fieldgate는 4 ~ 20 mA, Modbus RS485 및 Modbus TCP 계기와 Ethernet, WLAN 또는 UMTS를 통한 원격 모니터링을 가능하게 해줍니다. Web-PLC에 의해 첨단 기능이 제공되고 Modbus 인터페이스를 통해 외부 시스템과의 통신이 이루어집니다.
API, OPC 또는 전자 보고를 통한 클라우드 호스팅 및 데이터 통합은 전반적인 공급망 및 재고 관리의 효율화로 이어집니다. IIoT 클라우드 기술을 기반으로 하는 턴키 솔루션으로 린 유통(lean distribution) 성과를 향상시킬 수 있습니다.
엔드레스하우저 서버 또는 고객 측 SupplyCare Enterprise를 사용하여 SupplyCare Software 및 SupplyCare Hosting의 이점을 극대화하십시오. 이 모두는 협업적 수요 계획, 이벤트 기반 보충 및 일정 수립과 관련한 클라우드 기반 재고 관리 기능을 제공합니다.
엔드레스하우저의 SupplyCare Software는 지리적으로 분산되어 있는 재고의 조정 및 통합도 관리합니다. 파트너 및 다른 업체를 참여시켜 공급망의 효율성을 더욱 극대화할 수도 있습니다.
엔드레스하우저의 첨단 SupplyCare 소프트웨어를 사용하여 직관적인 대시보드 설정, 이력 데이터 추적, 수요 예측, 및 재고 분석이 가능합니다.
연중무휴(24/7) 재고 관리를 통해 생산성을 향상시키고, 모든 이해관계자와의 효율적인 협업을 구현하고, 무단 이동을 추적하고 요구 시 공급할 수 있는 능력을 유지할 수 있습니다.
엔드레스하우저와 제휴하여 재고 모니터링, 병합 및 계획이 가능한 스마트 시스템을 구현하십시오. 그렇게 하면 재고 개요 및 대시보드 기능을 사용하여 정확한 최신 정보를 공급자 및 고객과 공유할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 SupplyCare 소프트웨어는 자산 관리를 바탕으로 한 맞춤 라이선스를 제공하기 때문에 고객이 모든 프로세스 이해관계자에 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
유연성이 뛰어난 개방형 IMS Middleware SXS70은 SupplyCare 재고 관리 소프트웨어에서 ERP 비즈니스 시스템으로의 데이터 통합을 가능하게 해주며 고객 측 비즈니스 프로세스의 자동화 및 최적화를 지원합니다.
엔드레스하우저의 유지보수 서비스를 통해 계기의 설치 기반에서 운영 효율성을 높이기 위한 유지 관리 전략을 최적화하십시오.
해당 산업 분야의 기타 애플리케이션 소개
Planning & stock optimization in mining, minerals & metals
Planning & stock optimization in mining, minerals & metals
Discover how Endress+Hauser is enabling mining, minerals, and metals companies to harness the power of data and IIoT to revolutionize their supply chain for lean, efficient performance.
Inventory control for the Mining, Minerals & Metals industry
Inventory control for the Mining, Minerals & Metals industry
Discover how Endress+Hauser inventory monitoring solutions can bring cost savings and increased availability of production consumables for the Mining, Minerals, and Metals industry.
Offloading metering systems for the Mining industry
Offloading metering systems for the Mining industry
Learn how Endress+Hauser solutions drive cost savings in the fuel supply process for the Mining industry. Accuracy, efficiency, and flowmeter integrity enhance the offloading from trucks and railcars.
Efficient wastewater effluent monitoring in Mining & Metals
Efficient wastewater effluent monitoring in Mining & Metals
Explore how you can monitor the quality of your wastewater at a lower cost and still comply with all contractual and legal limits at all times.
Steam and water analysis system for mining & metal processes
Steam and water analysis system for mining & metal processes
Need to optimize your process costs in Mining and Metals? Find out about our steam and water analysis systems (SWAS) that safely monitor water quality while minimizing water and energy consumption.
Water monitoring for Metal and Mining industries
Water monitoring for Metal and Mining industries
Need to rely on the cooling systems of your furnaces/smelters for metal production/mining? Check out our solutions that ensure safe monitoring of the water quality of your cooling and process water.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.