발전 플랜트는 인간의 삶에 매우 중요한 역할을 합니다. 엔드레스하우저는 발전 플랜트의 가동 시간을 최대화하면서도, 안전성과 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
오늘날, 발전 및 에너지 산업은 깨끗하고 재생가능한 에너지원을 늘리면서도 합리적인 가격의 신뢰할 수 있는 에너지에 대한 급증하는 수요를 충족시켜야 하는 매우 복잡한 균형을 맞춰야 합니다. 비용 압박 및 규제 강화가 심화됨에 따라, 효율적이면서도 안전한 자원 활용을 위해 플랜트의 현대화는 필수적인 선택이 되었습니다. 뿐만 아니라 재생가능한 에너지원에 대한 수요는 에너지의 저장 문제에 대해서도 관심을 기울이게 만듭니다. 엔드레스하우저는 발전 플랜트에 최적화된 계기를 바탕으로, 해당 분야의 숙련된 전문가와 함께 플랜트의 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있도록 모든 솔루션과 서비스를 지원합니다.
With the CUS52D, power plant operator KNG benefits from reduced maintenance costs due to reliable, stable measurement even under harsh conditions in salt water.
Yelo's Combined Heat and Power plant wanted to improve their performances. Endress+Hauser was commissioned to provide consultancy services, heat metering, data acquisition solutions and software.
업계의 탈탄소화는 중요한 과제입니다. CCUS를 통한 이산화탄소 배출량 감축, 재생 에너지원으로의 전환, 수소를 비롯한 새로운 에너지 저장 수단의 출현은 흥미로운 기회를 제공합니다. 분산형 에너지 공급과 에너지 전환의 핵심 조력자로서 디지털 전환의 여정에 고객과 함께합니다.
엔드레스하우저의 다변수 계기는 공간을 절약하고 설치 노력을 줄이면서 귀중한 프로세스 인사이트를 제공합니다. 엔드레스하우저는 완전한 수명 주기 투명성, IIoT 연결성 및 현장 검증을 통해 가동 시간을 극대화하는 증기 및 수질 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저는 Ex, SIL 및 사이버 보안 표준을 준수하여 위험과 다운타임을 최소화합니다. 사람을 보호하고 전기와 열을 효율적으로 플랜트 및 생산할 수 있는 파트너로서 당사를 믿으세요.
숙련된 업계 전문가, 프로세스 맵, 애플리케이션 및 교육 리소스를 통해 최적의 기기를 선택할 수 있습니다. 지식 이전, 엔지니어링 및 전자 조달을 위한 종합적인 온라인 플랫폼을 제공합니다. 하나의 브랜드로 다양한 계측기, 서비스 및 전문 솔루션 포트폴리오를 제공하며 현지 지사와 강력한 글로벌 네트워크가 이를 지원합니다.