키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

천연가스 액화 프로세스의 신뢰도 향상

가스 처리 및 액화 공정의 예상치 못한 가동중단의 최소화

Natural gas liquefaction terminal

액화 천연 가스 (LNG)는 −162 ° C (−260 ° F)로 냉각된 천연 가스로, 액화 플랜트에서 천연 가스를 액체로 전환하는 데는 일반적으로 전처리, 산성 가스 제거 및 탈수, 중질 탄화수소 제거를 위한 분별, 액화의 네 가지 주요 프로세스를 필요로 합니다. 이러한 각 LNG 처리 작업은 액화 천연 가스의 적시 적재 및 선적에 필요한 연속적인 작업을 보장하기 위해 정확하고 신뢰할 수있는 공정 제어가 필수적입니다.

핵심 정보

> 20 만 달러

천연 가스 플랜트에서 2일 동안 셧다운 헀을 시 발생하는 잠재적 비용. LNG 플랜트의 경우 용량에 따라 백만 달러 이상으로 증가할 수 있습니다.

Endress+Hauser Coriolis mass flowmeters are perfect for entrained gas applications ionutanisca / adobe stock
인사이트

동반 가스 어플리케이션을 위한 정밀한 유량 측정

LNG 액화 플랜트의 극저온 유동 어플리케이션은 2 상 유동 조건으로 인해 측정 문제를 야기합니다. 온도 및 압력 강하의 변화로 인해 기화 및 혼입 가스가 발생하여 판독 에러를 유발하거나 측정이 완전히 중단될 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 혁신적인 코리올리스 유량계는 동반 가스 어플리케이션을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 특허 받은 다중 주파수 기술은 안정적이고 지속적인 측정 및 실시간 데이터, 플랜트의 가용성을 보장합니다.

  • 혼입 가스가 있는 경우에도 밀도, 질량 및 체적 유량의 고정밀 측정 가능
  • LNG 상거래용 OIML R117 및 MI-005 승인
  • 유지 보수가 불필요하며, 손쉬운 설치가 가능한 컴팩트한 디자인
  • 하트비트 기술로 프로세스 중단 없이 인라인 검증 가능
Vortex flowmeter installed in a cryogenic application ©Endress+Hauser
인사이트

볼텍스 유량계를 통한 저유량 측정 성능의 향상

볼텍스 유량계는 액체 및 가스 응용 분야 모두에서 LNG 플랜트의 주력이 되었지만, 대부분의 볼텍스 유량계는 여전히 낮은 유량에서 신호를 잃고 Reynolds 수인 20,000 미만에서는 부정확한 측정값을 도출합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 볼텍스 유량계가 가진 한계점을 극복할 수 있는 솔루션을 제안 드립니다. 엔드레스하우저의 볼텍스 유량계는 저유량, 온도 및 진동에 대한 충격에서도 견고함을 자랑하며, 가스, 액체 및 증기용 다변수 (압력 및 온도) 측정에 있어 탁월한 선택지가 될 수 있습니다.

  • 향상된 신호 처리 기능을 통한 최적의 턴다운 가능: 시중의 다른 볼텍스 유량계 대비 16 % 더 낮은 레이놀즈 측정
  • 레이놀즈 수 10,000까지 평평한 정확도를 가진 가장 선형의 볼텍스 유량계
  • PremiumCal은 +/- 0.65 % (액체) / +/- 0.9 % (가스)의 탁월한 측정 정확도를 보장하여 저유량에서도 LNG 플랜트의 가용성을 극대화
Picture of an Endress+Hauser iTHERM ModuLine temperature assembly ©Endress+Hauser
인사이트

가스 처리 프로세스의 온도 측정

정확한 온도 측정은 가스 처리 시설에서 중요한 역할을 합니다. 가스 감미 및 탈수 장치에서 접촉기에 들어가는 천연 가스와 아민 / 글리콜 사이의 규정된 한계를 초과하는 온도 차이는 가스 응축, 거품 발생 및 손실을 초래합니다. 또한 오염을 감지하려면 열교환기 전체의 온도를 안정적으로 모니터링 해야 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 견고한 온도 트랜스미터는 혁신적인 기술력으로 플랜트의 가동중지 시간을 최소화합니다.

  • 측정값의 중단 없이 장애 발생시에 센서 백업 가능
  • 센서 드리프트 및 부식 감지
  • 글로벌 표준에 따른 광범위한 써모웰 제공
  • 파이프 및 튜브 벽의 표면 온도 측정
  • 충격 및 진동에 강한 혁신적인 StrongSens> 60g
Amine treatment system ©Shutterstock
인사이트

아민 가스 처리 프로세스의 H2S 및 CO2 온라인 모니터링

아민 세정 처리 공정에서는 초저온 액화 사양을 충족하기 위해 사워 가스에서 산성 가스 (H2S and CO2)를 제거합니다. 아민 처리 장치의 입구에 있는 사워 가스와 출구에 있는 스위트 가스의 H2S 및 CO2 농도를 측정하는 것은 LNG 공급 가스의 품질을 보장하고 액화 중 플랜트 장비의 잠재적 손상을 방지하는 한편 처리 공정의 제어 및 최적화를 위해 필수적입니다.

분야별 전문성

TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 분석기는 이와 같은 중요한 측정에 있어 매우 효과적인 것으로 입증 된 바 있습니다.

  • 아민 처리 장치 제어를 위한 주요 특성인 H2S 및 CO2의 농도 변화에 매우 신속하게 반응
  • 특허 받은 차등 분광기 기술은 낮은 ppm 수준에서도 H2S 측정 가능
  • 측정을 수행하는 데 있어 캐리어의 실린더 또는 납 아세테이트 테이프가 필요하지 않으므로 유지 관리 및 OPEX 비용이 저렴합니다.
  • 비접촉 레이저 측정은 LNG 플랜트의 안정적인 장기 운영을 위해 오염 및 부식을 방지합니다.
Diagnostics, verification and monitoring for improved safety and high system availability ©Endress+Hauser
인사이트

계기의 진단 및 검증, 모니터링

정유&가스 산업의 혹독한 작업 환경에서는 예측 불가능한 유지보수 및 다운타임이 발생할 확률이 높으며, 이 경우 많은 비용이 소요됩니다. 공정에 설치된 계기의 상태를 점검하여 플랜트의 가용성을 향상시킬 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 광범위한 지능형 현장 계기는 플랜트의 가용성을 높이는 동시에 고유한 통합 진단 및 검증, 모니터링을 수행하는 하트비트 기술을 탑재하고 있습니다.

  • 영구적인 계기의 자가 진단 기능은 장치 및 프로세스의 상태를 지속적으로 확인하며 문제 발생시 수행할 작업에 대한 명확한 지침을 제공합니다.
  • 프로세스의 중단 없이 언제 어디서나 계기의 정상적인 작동 여부 확인 가능
  • 하트비트 모니터링 기능은 추세 분석을 허용하여 계기 및 프로세스 데이터를 기반으로 한 예측적 유지보수 가능
  • 엔드레스하우저의 IIoT 생태계인 네틸리온(Netilion)과 지능형 앱 포트폴리오는 하트비트 데이터를 기반으로 구축되어 보다 많은 인사이트와 이점을 제공합니다.

장점

엔드레스하우저의 광범위한 포트폴리오는 천연 가스 액화 공정을 중단 없이 지속적으로 운영하는 데 필요한 측정 정확도와 향상된 공정 제어를 보장합니다. 최첨단 기술이 적용된 현장 계측은 운영 시간을 최소화하는 한편 예상치 못한 가동 중단을 방지하며 최고의 플랜트 가용성을 보장합니다. 또한, 고급 진단, 검증 및 모니터링 기능이 있는 지능형 필드 계기는 올바른 유지 관리 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

핵심 정보

>3,000 만

전 세계적으로 설치된 계기의 수

핵심 정보

>800,000

다양한 산업군에서 성공적으로 설치된 코리올리스 유량계의 수

핵심 정보

>40 개국

전세계적으로 엔드레스하우저의 영업 법인 및 서비스 센터를 보유한 국가. 1,000명 이상의 서비스 전문가로 꾸려져 천연 가스 액화 공정에 최적화된 서비스를 제공합니다.

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 가스 전처리에서 액화에 이르기까지 LNG 처리 작업의 중요한 측정 및 신뢰할 수있는 공정 제어에 적합한 현장 계기를 제안 드립니다. 여기에는 혼입 가스 및 저유량 응용 분야에 대한 매우 정확한 유량 측정, 액화 천연 가스용으로 처리된 가스에서 미량 수준의 오염 물질 제거를 보장하는 모니터링, 높은 시스템 가용성을 보장하는 신뢰할 수 있는 온도 센서 및 스마트 필드 장치 등이 포함됩니다.

  • 혼입 기체가 포함 된 액체에 대해 최적화된 성능으로 다변수 측정을 제공하는 코리올리스 기술 – MFT (Multi-Frequency Technology)
  • 저유량에서 우수한 측정 정확도를 제공하는 다변수 볼텍스 유량계
  • 가스가 LNG 극저온 액화 사양을 충족하는지 확인 : Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) 분석기는 아민 처리 장치에서 황화수소 (H2S) 및 이산화탄소 (CO2) 의 빠르고 정확한 온라인 측정을 제공
  • 신뢰할 수 있는 온도 센서 기술로 최고의 플랜트 가용성 및 안전성 보장
  • 하트비트 기술(Heartbeat Technology): 진단 및 검증, 모니터링 기능을 통한 높은 시스템 가용성과 안전성 보장

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요