키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

광업의 안전성 및 생산성 향상

SIL 규정을 준수하는 디지털 계기를 통한 광산 안전성의 향상으로 직원 및 자산 보호

Take appropriate measures to minimize risks in mining operations

안전은 항상 광산 운영의 주요 주제였습니다. 그러나 오늘날 안전은 두 가지 이유로 그 어느 때보다 더 중요합니다. 한 가지 이유는 시장의 경쟁이 치열하기 때문에 광산 운영에서 사고로 인해 귀중한 생산 시간을 허비할 여유가 없다는 것입니다. 또 다른 이유는 채굴의 환경적, 사회적 영향 때문에 광업이 대중의 집중적인 감시를 받고 있다는 것입니다. 광업에 대한 대중의 인식을 악화시키지 않으려면 무엇보다도 안전에 최우선 가치를 두어야 합니다.

핵심 정보

7,751

사고로 인해 발생하는 부상 건수

국제 광산 및 금속 협의회가 2018년 보고한 기록

Explosives need to be monitored carefully ©Endress+Hauser
인사이트

향상된 재고 모니터링

효육적인 재고 관리 시스템은 광업에서 그 무엇보다도 중요합니다. 그러나 화학 물질, 폭발물, 산 등의 위험 물질을 운송에서 보관과 실제 생산에 이르는 전 과정에 걸쳐 모니터링하는 것은 어려운 일입니다. 탱크 레벨 같이 한 파라미터만 사용해서는 충분하지 않으며, 유량, 압력, 온도 등 전체 파라미터 세트를 사용하여 잠재적인 손실을 파악해야 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 이러한 작업을 위해 다양한 측정 기술을 적용한 완전한 포트폴리오를 갖추고 있어 서로 다른 인터페이스로 인한 불일치의 위험이 최소화됩니다.

  • 모든 필수 파라미터를 모니터링해 손실 방지
  • 서로 다른 인터페이스로 인해 발생하는 불일치 위험 감소
  • 측정 기술 간소화를 통한 비용 효율성 증대
Increase safety by remotely monitor your mining processes ©Endress+Hauser
인사이트

원격 모니터링

작업자가 위험 지역에서 보내는 시간을 줄이는 것과 프로세스를 면밀히 모니터링하는 것은 상호 배타적이지 않습니다

분야별 전문성

엔드레스하우저는 다양한 디지털 센서와 통신 기술을 통해 중요 파라미터의 원격 제어를 지원하여 생산성을 높이는 동시에 작업자의 위험을 최소화합니다.

  • 커뮤니케이션 프로토콜 WirelessHart를 사용해 보십시오.
  • 자체 IIoT 솔루션 네틸리온(Netilion)의 잠재력을 확인해 보십시오.
  • 자가 진단 기능이 탑재된 하트비트 기술(Heartbeat technology)을 통해 유지보수를를 최적화하십시오.
SIL (Safety Integrity Level) approved instruments to protect your workers and assets ©Endress+Hauser
인사이트

기능 안전

광업에서 자동화 수준이 높아지고 있습니다. 그러나 자동화된 프로세스가 안정적으로 작동하려면 신뢰할 수 있는 계기가 필요합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 모든 중요한 측정 작업을 위해 가장 종합적인 Safety Integrated Level (SIL) 계기 제품군을 제공합니다.

  • HAZOP 안전 계장 시스템(SIS) 구역에서 사용할 수 있는 현장 계기의 통합을 지원합니다.
  • IEC 61511에 따른 안전 규제를 준수합니다.
  • 엔드레스하우저의 계기는 SlL 레벨 3까지 달성할 수 있습니다.

장점

안전을 위해서는 장비, 프로세스 그리고 협력 파트너에 대한 신뢰가 필요합니다. 엔드레스하우저는 60년 이상 신뢰할 수 있는 광업 파트너로 인정받아 왔으며, 고객과 함께 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 광산 현장의 혹독한 조건에서도 견디는 다양한 계기, 제품 및 서비스를 개발하고 있습니다.

핵심 정보

90%

엔드레스하우저 계기 포트폴리오 중 디지털이거나 디지털 기능을 지원하는 계기의 비중

핵심 정보

SIL 3

엔드레스하우저 계기로 달성할 수 있는 최고 레벨

핵심 정보

~ 1,600

지원되는 자산, 프로세스 및 진단 데이터 포인트

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 채굴 작업에 필수적인 연료, 화학 물질, 산 및 폭발물과 같은 유해 물질의 취급 안전성을 향상시키고 사용을 최적화하기 위해 SIL 호환 아날로그 및 디지털 계측기기 포트폴리오를 제공합니다. 모든 기술은 열악한 환경을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어 신뢰할 수 있는 자동화 시스템을 구축합니다.

  • 최적화된 계기 사용과 비용 관리를 통한 재고 관리
  • 원격 모니터링을 통한 위험 최소화
  • 어떤 환경에서도 보장되는 기능 안전성

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요