전세계적 재생에너지 패러다임 전환의 시대에 리튬이온 배터리는 스마트폰, EV에 이르는 많은 기기에 전력을 공급합니다. 배터리 제조업체는 ESG를 강조하는 동시에 투명하고 안전한 공정을 보장하고 있습니다. 엔드레스하우저는 광산, 제철, 발전 및 화학산업 분야의 심층적 전문 지식을 바탕으로 에너지 전환을 촉진하는 배터리 솔루션 및 제조 분야의 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
핵심 정보
30억톤
2050년까지 넷제로를 도달하기 위해 필요한 예상 금속의 양
라만 혁신을 통한 정밀도 향상
엔드레스하우저는 배터리 등급 광물에 높은 정제 수준이 요구되면서 매우 높은 측정 정확성이 요구된다는 것을 인지하고 있습니다. 또한, 광학분석을 통해 ESG 모니터링을 더 강조하면서 향상된 데이터 추적성을 제공합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 측정 기술은 다양하고 정확한 데이터 인사이트를 제공하면서 배터리 제조 공정을 개선하도록 설계되었습니다. 라만 기술은 실시간 분석 및 모니터링 솔루션을 제공함으로써 제품 품질을 크게 향상시키고 규정을 준수하며 운영 라인을 간소화합니다. 엔드레스하우저의 라만 전문 기술을 통해 배터리 제조 공정을 강화하여 효율성과 안정성을 향상시키는 방법을 확인해 보십시오.
설계 안전성
배터리 제조 공정에서는 전반적으로 높은 수준의 안전성이 요구됩니다. 엔드레스하우저는 신뢰할 수 있는 TÜV 및 SIL 지원 계기를 사용하므로 안전 요구 사항을 항상 충족합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 측정계기들은 산업 공정에서 가장 높은 수준의 안전성을 보장하도록 설계되었습니다. 엔드레스하우저는 광범위한 장비와 전문 지식을 기반으로 위험을 줄이고 안전 기준을 준수하며 운영 라인을 보호할 수 있도록 지원합니다. 지금 바로 산업 공정의 안전성과 효율성을 향상시키는 엔드레스하우저의 제품을 살펴보십시오.
데이터 활용
엔드레스하우저는 캘리브레이션 보고서 분석 서비스를 통해 데이터 기반 의사결정을 활용하고 계기 효율성을 개선할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 캘리브레이션 보고서 분석 서비스는 운영 효율성과 정밀성을 향상시키는 핵심 기술입니다. 엔드레스하우저의 전문가들이 캘리브레이션 보고서를 면밀하게 분석하여 공정 최적화에 도움이 되는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
잠재적인 문제를 식별하여 개선이 필요한 사항을 권장함으로써 귀사의 계기가 최고의 성능으로 작동하고, 업계 표준을 준수하며, 전반적 운영 성능을 향상시킬 수 있도록 보장합니다.
- 이러한 혁신적 접근 방법은 진보적인 인사이트와 진단을 제공함으로써 귀사의 계기가 최고의 성능으로 작동하도록 보장합니다.
Heartbeat Technology를 통한 스마트 기술 구현
Heartbeat Technology는 배터리 제조 업계를 비롯한 그 외 분야에서도 공정 관리를 최적화하고 운영 위험성을 최소화함으로써 경쟁력을 대폭 강화합니다.
분야별 전문성
사전 모니터링 및 자체 검증 기능을 갖춘 Heartbeat Technology는 계기의 안정성과 효율성을 향상시켜 가동 중단 시간 및 유지 보수 비용을 최소화합니다.
장점
배터리 제조 산업은 빠르게 성장하고 지속적으로 발전하고 있습니다. 채굴에서 재활용에 이르는 배터리 전체 사이클의 공정을 향상시킬 수 있는 새로운 기술들이 등장함에 따라 공정이 산업 요구사항을 충족할 수 있는 혁신 기술이 필요합니다.
엔드레스하우저는 산업 전반에 걸쳐 축적된 70년 간의 전문 지식을 바탕으로 배터리 제조 전문성을 강화하고 있습니다. 신뢰할 수 있고 안전하며 혁신적인 배터리 솔루션을 제공하는 검증된 파트너인 엔드레스하우저가 귀사를 지원하겠습니다.
핵심 정보
33%
2030년까지 예상되는 연간 배터리 산업 성장세
핵심 정보
USD 400 billion
2030년 배터리 산업 추정 가치
핵심 정보
18 million
2050년까지 배터리 산업이 창출할 신규 일자리 수
정밀성과 안전성을 갖춘 배터리 제조 프로세스 개선
엔드레스하우저는 배터리 제조업체가 직면한 도전 과제에 대해 심층적 전문 지식을 보유한 전문가들로 구성된 팀을 구축하고 있습니다. 엔드레스하우저는 업계의 급속한 확장, 엄격한 규제, 변화하는 요구사항을 모두 충족할 수 있는 유능하고 숙련된 파트너입니다.
- 배터리 등급 광물의 정밀도: 고순도 광물에 대해 매우 정확한 측정이 가능합니다.
- 안전성 보증: TÜV 인증 장비 및 SIL 지원 계기를 통해 안전 규정을 준수합니다.
- 광학 분석: 엔드레스하우저는 자동화 교정, 라만(Raman) 기술 및 실험실 규모의 인라인 분석을 통해 정밀도 향상, 문서 처리 간소화, 디지털 보고 기능을 모두 구현합니다.