키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

광미수 관리 개선

광미수 관리 최적화를 통한 비용 효율적인 지역 사회 및 환경 보호

Mining tailings dams must be properly monitored to ensure safety and compliance

광미수 관리는 대부분의 광산 운영 현장에서 어려운 과제입니다. 주변 환경과 지역 주민을 보호하기 위해 광미로 펌핑되는 맥석을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 종종 현장에서 수행되는 유입구, 지하수면, 인접 수역, 댐 수위 같은 여러 필수 파라미터의 제어는 시간이 많이 걸릴 뿐만 아니라 오류가 발생하기 쉽습니다. 엔드레스하우저는 정확하고 효율적인 광미 관리를 위한 종합적인 포트폴리오를 제공합니다.

핵심 정보

3,500 개

전세계에 존재하는 광미댐 수

Comprehensive inlet monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

종합적인 유입구 모니터링

광미로 유입되는 물질을 측정하는 것은 책임 있는 광미 관리를 위한 첫 번째 단계입니다. 그러나 광석 슬러리의 유량 측정으로는 충분하지 않습니다. 슬러리의 고형물 함량을 측정해 고형물과 물 간의 관계도 계산해야 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 종합적인 유입구 모니터링 솔루션을 제안합니다.

Accurate levels measurement ©Endress+Hauser
인사이트

정확한 레벨 측정

광미댐의 안전한 운영을 위해 가장 중요한 파라미터 중 하나는 수위로, 지표수의 수위뿐만 아니라 댐 아래 지하수면의 수위도 중요합니다. 지표수 수위를 모니터링하면 홍수, 강우, 해빙 등으로 인해 갑작스럽게 수위가 상승할 경우 조기에 이를 발견할 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 정확하고 안전한 광미댐 모니터링을 위한 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

  • 신뢰할 수 있는 광미댐 모니터링을 통한 지역 사회 및 환경 보호
  • 레이다 레벨 트랜스미터를 사용한 댐 지표수 수위 모니터링
  • 정수압 레벨 센서를 사용한 지하수면 모니터링
Practical and compliant water quality monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

수질 모니터링

광미수 관리의 주요 목적 중 하나는 주변 수역의 수질을 유지하는 것입니다.

분야별 전문성

이를 위해 엔드레스하우저는 ISO 5667을 비롯한 모든 관련 국가 및 국제 표준을 준수하는 고정식 및 이동식 채수 스테이션을 제공합니다.

  • 고객의 요구사항에 따라 채수 스테이션에 계기 설치
  • 실용적이고 정확한 현장 모니터링을 위해 이동식 채수 스테이션 활용
  • 고정식 채수 스테이션을 사용한 편리하고 자동화된 물 추출
  • 최대 4개의 Memosens 디지털 분석 센서를 연결해 완전한 측정 설비 구축
  • 사건 표집(event sampling)과 PLC 통합을 지원하는 완전한 측정 솔루션 활용
Dependable remote monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

원격 모니터링

광미댐을 수작업으로 모니터링하려면 많은 노력과 시간이 필요합니다.

분야별 전문성

스마트 무선 계기는 비용 효율적인 솔루션일 뿐만 아니라 센서 상태와 구성에 원격으로 액세스할 수 있어 보안과 규정 준수를 더욱 강화할 수 있습니다.

  • 엔드레스하우저의 전문가와 협력하여 고객의 필요에 따른 최적의 솔루션 설계
  • 정확하고 신뢰할 수 있는 스마트 모니터링 계기의 통합
  • WirelessHART와 같은 표준화된 프로토콜에서 자체 IIoT 클라우드 솔루션인 네틸리온(Netilion)에 이르기까지 다양한 디지털 네트워크 제공
  • 원격 모니터링으로 전환하여 광미댐 관리의 비용 효율성 개선

장점

광미댐 관련 사고가 증가하면서 더욱 엄격한 관리와 법률 제정에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 엔드레스하우저는 광업 및 수처리 산업에 대한 전문성을 바탕으로 광미댐을 위한 신뢰할 수 있는 모니터링 시스템을 구축하여 고객을 돕습니다. 엔드레스하우저의 종합적인 포트폴리오는 모든 관련 측정 포인트뿐만 아니라 원격 모니터링을 위한 디지털 연결도 지원하며, 이를 통해 광미댐을 더욱 효율적으로 모니터링하고 시간을 절약할 수 있습니다.

핵심 정보

80%

엔드레스하우저 전자식 유량계로 측정할 수 있는 중량 기준 최대 고형물 함량

핵심 정보

+/- 2 mm

수위 측정에 권장되는 엔드레스하우저 레벨 측정 계기의 정확도

핵심 정보

90%

엔드레스하우저 계기 포트폴리오 중 디지털 계기의 비중

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

품질, 수량, 유입구 모니터링, 지하수면, 댐 수위, 주변 수역의 수질 등 효율적인 광미 관리를 위해 고려해야 할 다양한 파라미터가 있습니다. 엔드레스하우저는 광산 운영 시 보다 효율적이고 효과적인 광미 관리 시스템을 제안 드립니다.

  • 유입구, 댐 및 수질 모니터링을 통한 사람 및 환경 보호
  • 혹독한 환경을 위한 정확하고 내구성이 뛰어난 계기
  • 원격 실시간 모니터링을 통한 안전하고 효과적인 관리

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요