의약품 제조 서비스는 플랜트 오퍼레이터가 최적의 유지보수와 최대의 생산성 사이에서 균형점을 찾도록 지원해야 합니다. 잘못된 유지보수로 인한 예기치 않은 가동 중지는 비용을 발생시킬 뿐만 아니라 의약품의 부족을 초래해 공중 보건에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 불필요한 유지보수는 추가적인 비용을 유발할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 의약품 제조 서비스는 위험 기반 유지보수 전략을 통해 가용성을 극대화하는 것은 물론 맞춤형 교정 서비스를 지원할 수 있습니다.
핵심 정보
90%
연간 부적합 감소율
최적화된 교정 관리를 통한 결과(프랑스의 생명과학 공장)
설비 분석
안정적인 플랜트 운영에 있어 계측기기의 역할이 매우 중요함에도 불구하고, 유지보수 계획에서 누락되는 경우가 많습니다. 노후화된 계기는 생산 성능 및 플랜트의 가용성을 저하시킬 수 있으며, 생산 복잡성이 증가됨에 따라 최적화된 유지보수를 수행하는 것에 어려움이 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 설비 분석은 중요 자산을 미리 식별하고 최적의 의사 결정을 위한 핵심 정보와 프로세스 가용성을 높이고 가동 중지 위험을 최소화하는 방법을 제공하여 고객의 유지보수 작업을 위한 기반을 마련합니다.
- 최적화된 계기 유지보수
- 운영 역량 유지
- 유지보수 작업과 생산성 사이에서 최적의 균형점 도달
교정 주기 최적화
측정 기기의 신뢰성은 점점 향상되고 있지만, 이러한 사실이 교정 주기 사양에 반영되지 않는 경우가 종종 있고, 그 결과 지나치게 자주 계기를 교정하게 되어 프로세스가 비효율적이 될 수 있습니다.
분야별 전문성
이 문제를 해결하기 위해 과거 교정 작업의 결과와 통계적 방법을 기준으로 동적으로 교정 주기를 최적화할 수 있습니다. 그 결과 교정 주기가 연장될 뿐만 아니라 계기 오류를 예측할 수 있어 신뢰성이 향상됩니다.
- 교정 주기 연장
- 계기 고장을 예측해 계획되지 않은 가동 중지 방지
- 플랜트 가용성 유지
교정 관리 지원
다양한 교정 공급업체와 측정 기술이 관련되어 있는 경우 교정 관리는 플랜트 오퍼레이터에게 쉽지 않은 과제입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저와 협력하면 단일 파트너가 통합된 기술을 이용해 교정 서비스를 관리함으로써 교정 관리가 간소화됩니다.
- 단일 파트너에게 교정 서비스 아웃소싱
- 작업 일정과 교정 주기의 개선을 통한 가용성 극대화
- 숨겨진 교정 비용을 파악하여 비용 절감
장점
엔드레스하우저와 함께 의약품 제조의 효율성과 연속성을 향상시켜 보십시오. 엔드레스하우저는 맞춤 서비스를 통해 고객이 프로세스를 개선할 수 있도록 지원합니다.
핵심 정보
> 60
엔드레스하우저 교정 서비스 엔지니어가 상주하고 있는 국가 수
핵심 정보
3,000
엔드레스하우저가 단일 파트너로서 한 의약품 제조 현장에서 관리하는 연간 교정 수
핵심 정보
3,100 만
엔드레스하우저 데이터베이스에 등록된 엔드레스하우저 계기 수
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저 전문가와의 긴밀하고 지속적인 서비스 파트너십은 플랜트 성능과 가용성을 최적화해 비즈니스 가치를 극대화합니다. 고객은 엔드레스하우저의 위험 기반 유지보수 전략을 통해 계기 임계성을 기준으로 측정 포인트의 유지보수와 교정을 수행하여 비용 대비 생산성을 최적화할 수 있습니다.
- 집중 유지보수 전략을 위한 중요 자산의 설비 분석
- 장기적이고 신뢰할 수 있으며 전문적인 서비스 파트너십을 통한 지속적인 제조 보장
- 최적화된 교정 주기로 규정을 완전히 준수하면서 경제적으로 가용성 보장
- 상세한 보고와 정보에 기반한 서비스 관리로 지속적인 개선 지원
- 투명한 유지보수 및 교정 수행으로 생산 관리 최적화