한국엔드레스하우저, InterBattery 2024 참가
배터리 밸류체인에 특화된 포트폴리오 및 솔루션 집중적으로 선보일 예정
한국엔드레스하우저가 오는 3월 6일(수)부터 3월 8일(금)까지 삼성동 COEX에서 개최되는 인터배터리 2024에 참가할 예정입니다. 부스 위치는 1층 B홀 B482 입니다.
장점
배터리 등급 광물의 정밀도: 고순도 광물에 대한 정확한 측정
안전성 보증: TÜV 인증 장비 및 SIL 지원 계기를 통한 안전 규제 준수
광학 분석: 자동화 교정, 라만(Raman) 기술 및 실험실 규모의 인라인 분석을 통해 정밀도 향상, 문서 처리 간소화, 디지털 보고 기능 구현
배터리 특화 계측기기 포트폴리오

배터리 샐 공정 중 믹서를 통하여 나온 활물질, 바인더, 도전제의 슬러리 혼합물은 점도가 높고 유체 내에 포함된 기포로 인해 정확한 유량 측정에 영향을 줍니다. 코리올리스 질량 유량계 Promass Q는 다중주파수 기술(Multi Frequency Technology)을 통해 정확한 유량 측정이 가능하도록 합니다.

활물질을 알루미늄 박 또는 구리 박 위에 코팅하는 공정에서 코터에 들어가는 활물질의 점도는 중요한 공정 측정 파라미터입니다. 코리올리스 질량유량계 Promass I는 유량측정과 점도측정을 동시에 할 수 있는 유량계로 샘플링 없이 점도를 실시간으로 모니터링할 수 있는 장점이 있습니다.


배터리 생산 공정 중 여러 공정에서 온도 측정이 필요합니다. 엔드레스하우저의 온도계는 믹서와 같이 설치 공간이 협소한 곳에 컴팩트하고 빠른 온도측정이 가능한 온도계부터 높은 온도의 소성공정 까지 다양한 애플리케이션에 사용이 가능한 포트폴리오를 가지고 있습니다.

엔드레스하우저 레이다는 다양한 레이다 주파수와 안테나 디자인으로, 높은 온도와 부식성이 높은 탱크내의 액체, 고체 레벨 측정에 탁월한 퍼포먼스를 보이며 소형 반응기, 믹서에도 외부 간섭 없이 측정 가능합니다. 광물에서 베터리 셀 제조까지의 공정에서 탱크, 반응기 내 레벨 측정에 공급되고 있습니다.

엔드레스하우저 압력계, 차압계는 전반전인 배터리 공정에 사용이 되고 있으며 특히 광물, 활물질 슬러리 등의 침식성이 높은 유체의 압력측정시 견고하고 안전하게 측정가능한 세라믹셀 센서를 적용하여 센서가 손상되는 위험을 줄일 수 있습니다.

전구체 생산 공정 중 공침 공정에서는 탱크내부에 일어나는 반응을 모니터링하기위해 pH 값 모니터링이 필요합니다. 디지털 pH 센서 Memosens CPS11E는 다양한 센서 멤브레인 구조로 공정에 적합한 pH센서를 공급함으로써 보다 긴 센서 수명과 센서의 수명 모니터링이 가능합니다. 또한 외부 노이즈, 습기에 영향을 받지않으며 실험실 교정 및 공정 내 빠른 센서 교환이 가능합니다.
.jpg)