키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Mobile calibration rig truck

현장 교정 서비스

고객의 생산 일정에 맞추어 고품질의 국제 공인 액체 유량 교정 서비스를 제공합니다.

주요 공정에 설치된 계측기기들의 주기적인 점검 및 교정을 통해 생산품질 저하를 방지하고, 작업자의 안전을 보장하는 것은 무척 중요합니다. 하지만, 현장에 설치된 기기를 분리해 표준 교정실로 배송하는 데에는 많은 시간 및 비용이 소모되며, 배송 과정에서 다양한 문제점들이 발생할 수 있습니다. 한국엔드레스하우저는 유량계의 이동을 최소화하고, 현장에서 교정을 진행하여 불필요한 인력 소모를 줄이고 고객의 편의성을 높인 국제 공인 액체 유량 현장 교정 서비스를 제공합니다.

장점

  • 현장 교정을 통하여 유량계 이동에 따른 불편함과 위험을 최소화

  • 현장의 생산 일정에 대한 맞춤식 현장 교정

  • 신속하고 정확한 교정을 통한 고객의 생산 효율 증가

국내 최초 이동식 유량 교정서비스 인정 취득

한국엔드레스하우저는 산업통상자원부 국가기술표준원 한국인정기구(Korea Laboratory Accreditation Scheme, 이하 KOLAS) 로부터 이동이 가능한 액체 유량에 대한 교정서비스 인정을 취득했습니다.

이번 KOLAS 인정 취득으로 인해 한국엔드레스하우저는 국제공인교정기관으로서 유체유동 액체 유량 분야의 전자기, 질량, 초음파, 그리고 와유량계 등 4개 규격에 대한 국제공인교정성적서를 발급할 수 있게 되었습니다.

KOLAS는 교정기관의 품질시스템과 기술능력을 평가해 공식적으로 교정능력을 인정하는 제도로, 해당 기관에서 발행한 교정성적서는 국제적으로 협약을 맺은 국가에서 효력을 인정받을 수 있습니다. 따라서, 한국엔드레스하우저는 국제적으로 공신력을 확보한 액체 유량 교정 서비스를 제공 할 수 있게 되었습니다.

국제 공인 교정기관으로서 추후 계획

한국엔드레스하우저는 고객의 편의와 안전을 최우선으로 생각하여, 고객들이 현장에서 어려움을 겪고 있는 부분에 대한 개선을 목적으로 이동이 가능한 국제공인교정 서비스를 시작했으며, 지속적인 투자 및 노력을 통해 현재는 국제공인기관으로써 이동이 가능한 액체 유량 교정시스템을 갖춘 교정기관으로 거듭나게 되었습니다.

향후에는 교정에 대한 분야 및 인정 범위를 확대하여 더 정확하고 신속한 교정 서비스를 제공하기 위한 노력을 기울일 예정입니다.

현장 교정 서비스 관련 문의사항은 아래의 교정서비스팀으로 연락주시기 바랍니다.

  • 경기도 고양시 일산서구 덕산로 158-1 교정센터

  • 02-3660-0343

EH Mobile Calibration rig ©Endress+Hauser

유량 현장 교정 서비스에 대한 견적이 필요하십니까?

엔드레스하우저의 제품을 이용해보신 적이 있으십니까? *