화학적 특성의 광학 분석
고체, 액체, 기체 및 슬러리를 위한 종합적인 실험실 및 프로세스용 광학 분석 시스템
화학 프로세스의 모니터링, 측정 및 제어는 프로세스 개발시간 단축, 프로세스 효율성 향상, 프로세스 안전성 극대화, 제품 품질 보장을 위해 매우 중요합니다. 엔드레스하우저의 광학 분석 시스템은 고객이 핵심 산업프로세스를 최적화하고 제품 품질을 더욱 빠르고 신뢰할 수 있는 방식으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 엔드레스하우저의 포트폴리오에 적용된 핵심 기술로는 Kaiser Raman 분광 측정 기술, TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy), QF(Quench Fluorescence) 등이 있습니다.
장점
프로세스 투명성 보장: 엔드레스하우저의 최첨단 분석 기술은 프로세스의 투명성을 보장해 추측에 의존하지 않고 데이터를 기반으로 더욱 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
실시간 측정: 엔드레스하우저의 계기는 프로세스 변수의 365일 24시간 온라인 및 인라인 측정을 통해 실시간 데이터를 제공하여 가동 중단을 최소화하고 운영 비용을 줄이고 안전 위험을 사전에 예방할 수 있습니다.
품질 및 신뢰성: 반복 가능하고 정확한 측정을 통해 품질 파라미터를 엄격하게 관리하고 수율을 높일 수 있습니다. 엔드레스하우저의 최첨단 IIoT 지원 분석기는 신속한 데이터 액세스를 통해 PAC/PAT를 지원합니다. - IIoT 호환
확장성: 엔드레스하우저의 Raman 시스템은 공통된 기술을 공유해 R&D 실험실에서 제조 환경으로 손쉽게 측정 방법을 전송할 수 있기 때문에 프로세스 환경으로 빠르고 완벽하게 시스템을 확장할 수 있습니다.
높은 플랜트 가용성: 설치와 작동이 간편한 엔드레스하우저의 IIoT 지원 시스템은 데이터를 통해 자동화 수준을 높이고 사이클 시간을 단축하고 중단 없는 배치/연속 프로세스를 구현하도록 돕습니다 - IIoT 호환
광학 분석 제품
엔드레스하우저의 '제품 검색' 기능을 사용하면 화학 프로세스를 측정하는 데 적합한 계기를 찾을 수 있습니다. 농도, 조성 등 무엇을 측정하든 요구사항에 가장 부합하는 솔루션을 구현할 수 있습니다.