사양 정보
-
Measured Variables
Concentration
Dew Point
Cell Pressure
Cell Temperature -
Hazardous area approvals
CSA Class I, Division 2
CSA Class I, Zone 2
적용 분야
Using patented tunable diode laser spectroscopy (TDLAS) technology, the SS500 analyzer is an economical choice for measuring H2O concentration in natural gas without coming into physical contact with the stream. The result is a sensor that does not suffer from contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, or amines.
Natural gas quality measurements in production, storage, transportation, and distribution
Monitoring for natural gas pipelines, processing plants, compressor stations, gathering sites, and distribution quality
Suitable for use as a check-measurement device
Measurable ranges of up to 0-250 lb/mmscf (0-5275 ppm) H2O
장점
Economical real-time moisture measurements
Virtually maintenance-free
Reliable in harsh environments
Fast and accurate with no wet-up or dry-down delays
No contamination or drift due to vapor impurities such as glycol, methanol, amines, hydrogen sulfide, or mercaptans
NIST-traceable calibration with analog and serial outputs for remote monitoring
CSA certified for CSA Class 1, Division 2 or Class 1, Division 1
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
SS500/SS500XP TDLAS Gas Analyzer
System design and specifications for theSS500/SS500XP TDLAS Gas
Analyzer언어:
영어
버전:
14/09/2021
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI01642CEN_01.21.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
SS500/SS2000 TDLAS gas analyzer Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details for the
SS500/SS2000 TDLAS gas analyzer언어:
영어
버전:
29/10/2024
파일 크기:
4.2 MB
파일 이름:
BA02182CEN_0224.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas Analyzer
Commission, operation and maintenancedetails for the
SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas Analyzer언어:
영어
버전:
17/09/2021
파일 크기:
4.7 MB
파일 이름:
BA02183CEN_01.21.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
TDL measurement cell Operating Instructions
Operation and maintenance details for TDLAS gas analyzer
measurement cellsEN KO 02/08/2024언어:
영어
버전:
02/08/2024
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA02188CEN_0224.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
HC 12 firmware Description of device parameters
Expert-level description and operational information for
device parameters언어:
영어
버전:
02/08/2024
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
GP01181CEN_0224.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
TDLAS cell assembly mirror cleaning Installation Instructions
Instructions for cleaning the 0.1 m, 0.8 m, 8 m/28 m
measurement cell mirror for multiple product platformsEN KO 29/07/2024언어:
영어
버전:
29/07/2024
파일 크기:
404.3 KB
파일 이름:
EA01381CEN_0224.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Installation Instruction
Installation Instruction for SS2000XP Floating Ground Re-Work Kit
언어:
영어
버전:
15/02/2022
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
EA01421CEN 0122.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
SS500/SS2000/SS3000, SS500e/SS2000e/SS3000e and SS500XP/SS2000XP Safety Instruction
Safety Instructions for the SS500/SS2000/SS3000,
SS500e/SS2000e/SS3000e and SS500XP/SS2000XP TDLAS Gas Analyzers언어:
영어
버전:
04/10/2021
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
XA02744CEN_01.21.pdf
-
-
-
특별 문서(SD)
AMS100 Software Operating Instructions
Instructions for operating the AMS100 software as an
alternative method for TDLAS gas analyzer system configurationEN KO 10/05/2023언어:
영어
버전:
10/05/2023
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
SD02863CEN_0223.pdf
Firmware:
SSI v1.4
-
-
-
특별 문서(SD)
Validation of TDLAS gas analyzers Special Documentation
Description, guidelines, and procedure for validation of TDLAS
gas analyzersEN KO 29/07/2024언어:
영어
버전:
29/07/2024
파일 크기:
2.4 MB
파일 이름:
SD03286CEN_0124.pdf
-