키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

탁도 센서 및 트랜스미터

모든 산업 분야를 위한 신뢰할 수 있는 탁도 및 총 고형물 / 현탁 고체 측정 제품

식수, 프로세스 용수 및 폐수를 위한 탁도 센서 및 트렌스미터
27 제품
필터 X icon

탁도 센서 및 트랜스미터 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다. 제품으로 찾기

탁도 센서 및 트랜스미터

탁도 측정은 식수 생산, 폐수 처리 플랜트의 유출수 모니터링 및 슬러지 농도 측정, 담수화 프로젝트의 해수 유입구 모니터링, 유제품 분야의 제품 손실 검출 등 다양한 어플리케이션에서 품질 보증과 프로세스 제어를 위해 필수적입니다. 아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 총 고형물 / 현탁 고체 센서와 탁도 센서 및 트랜스미터가 어플리케이션을 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

탁도 센서 선택 방법

엔드레스하우저의 탁도 센서와 트랜스미터는 용수, 폐수, 식음료, 화학, 생명 과학, 발전 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 용도에 따라 달라집니다. 음용수 같이 탁도가 낮은 유체에는 혼탁 분석 센서를 사용하십시오. 폐수 등 높은 탁도를 측정하려면 현탁 고체 센서를 사용하십시오. 탁도 값이 극단적으로 변하는 어플리케이션의 경우 명확한 측정 결과를 얻을 수 있도록 흡수 센서를 사용하십시오(예: 확실한 제품 손실 검출).

총 고형물 및 현탁 고체 측정

총 고형물 센서 또는 현탁 고체 센서는 후방 산란광법을 이용합니다. LED 램프와 각각 90도와 135도로 배치된 두 개의 광 검출기가 있습니다. 유체의 고체 입자로 인해 램프에 의해 방출된 입사광이 산란됩니다. 유체의 탁도나 고체 함량은 검출기가 수신한 산란광의 양으로부터 계산합니다. 트랜스미터는 최종 총 고형물 또는 현탁 고체 값을 원하는 단위(g/l 또는 %TS)로 표시합니다.

혼탁 분석 센서를 사용한 탁도 측정

혼탁 분석 센서는 ISO 7027 / EN 27027에 따라 탁도를 측정합니다. LED 램프와 90도로 배치된 광 검출기가 있습니다. 램프에 의해 유체로 방출된 빔이 지정된 영역에 있는 입자에 부딪히면 산란광이 발생합니다. 검출기는 수신된 광도를 전기 신호로 변환합니다. 이 신호는 최종 탁도 값으로 변환되고 트랜스미터에 의해 원하는 단위로 표시될 수 있습니다.

흡수 센서를 사용한 탁도 측정

흡수 탁도계는 유체에 있는 입자의 흡광도를 측정합니다. LED 램프가 있고 램프 반대쪽에 광 검출기가 있습니다. 둘 사이에서 유체의 입자가 방출된 빛을 감쇠시키고, 빛은 검출기에 의해 먼저 전기 신호로 변환된 후 최종 탁도 값으로 변환됩니다. 엔드레스하우저의 센서에는 다른 광 경로를 사용하는 두 번째 램프-검출기 배열이 있어 측정의 신뢰성을 향상시킵니다.

장점

  • 엔드레스하우저는 탁도계, 총 고형물 계측기, 현탁 고체 계측기, 탁도 트랜스미터, 액세서리 등으로 구성된 완전한 탁도 측정 제품군을 보유하고 있습니다.
  • 엔드레스하우저의 탁도 프로브는 유연성이 탁월합니다. 제품 손실이 없는 고속 인라인 측정을 위해 파이프나 유량 어셈블리에 직접 설치하거나 개방 수로, 침전조, 탱크 등에 홀더와 함께 설치할 수 있습니다.
  • 엔드레스하우저의 탁도 트랜스미터는 각 탁도계의 측정 신호를 처리하여 FNU(Formazin Nephelometric Unit), FTU(Formazin Turbidity Unit), NTU(Nephelometric Turbidty Unit) 등으로 표시합니다.
  • 엔드레스하우저의 스마트 고체 상태 레퍼런스를 사용해 탁도 센서를 검증하고 교정할 수 있습니다. 실행이 매우 간단하고 포마진 같은 액체의 사용이 필요하지 않습니다.
  • 엔드레스하우저는 고정형 설치 어셈블리, 침적형 설치 어셈블리, 플로우형 설치 어셈블리, 리트랙터블 어셈블리 등 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있는 다양한 탁도 어셈블리를 제공합니다.