키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
광산란과 흡광도를 통한 탁도 및 부유 물질 측정을 위한 흡광식 탁도 센서 OUSTF10

흡광식 탁도 센서
OUSTF10

광산란과 흡광도를 통한 탁도 및 부유 물질 측정

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    0 to 200 FTU
    0 to 200 ppm DE

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

적용 분야

OUSTF10 산란광 탁도 센서는 프로세스 액체에서 부유 물질, 에멀전 및 혼합되지 않은 유체를 측정하는 데 사용됩니다. 생산물 순도에서 필터 막힘에 이르기까지 필요한 모든 정보를 제공하기 때문에 생산물의 품질과 프로세스를 더욱 효율적으로 제어할 수 있습니다. OUSTF10은 초고온, 방폭 지역(ATEX, FM), 위생 프로세스(CIP/SIP) 등 모든 종류의 환경에 적합합니다.

OUSTF10 센서는 다음 어플리케이션을 위해 탁도를 측정합니다.

  • 품질 관리 / 순도 모니터링

  • 필터 모니터링

  • 응축수 모니터링

  • 맥주의 탁도

  • 열교환기 누출 감지

  • 브라인의 탁도

이 센서는 ATEX, FM 등 국제 방폭 승인을 획득해 방폭 지역에서의 사용에 적합합니다.

장점

  • 생산물 품질 개선을 위한 정확하고 민감한 순도 모니터링

  • 사용 수명이 길고 안정적으로 작동해 센서 유지보수가 불필요

  • 색 관련 측정 오류를 최소화하는 장파장 투과 NIR 필터(옵션)

  • 신뢰할 수 있는 열교환기 누출 감지

  • CIP(Cleaning in Place) 및 SIP(Sterilization in Place)에 적합

  • 방폭 지역 사용 승인 획득

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products