키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

pH 센서 및 트랜스미터

모든 산업 분야를 위한 고품질 pH 측정 제품군

모든 산업분야를 위한 pH 센서 및 트랜스미터
85 제품
필터 X icon

pH 센서 및 트랜스미터 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

pH 센서 및 트랜스미터

프로세스에서 모든 품질 관련 측정의 30% 이상이 pH 측정입니다. 이러한 이유로 신뢰할 수 있는 pH 센서와 트랜스미터는 플랜트 최적화와 프로세스 안전을 위해 매우 중요합니다. 엔드레스하우저는 안정적인 프로세스, 빠르게 변화하는 유체 조성, 끈적이는 유체, 방폭 지역, 위생 어플리케이션 등 모든 조건을 위한 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 ISFET, 에나멜 또는 유리 pH 센서, 트랜스미터, 어셈블리 및 교정 솔루션을 확인해 보십시오.

pH 전극 선택 방법

pH 센서와 트랜스미터는 화학, 상하수 처리, 식음료, 제약, 발전소, 자원, 오일 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 어플리케이션에 따라 달라집니다. 필요에 따라 유리 센서의 다이어프램과 레퍼런스 시스템을 선택하십시오. 유리 파손이 허용되지 않거나 유체에 유기 용제가 다량 함유된 경우에는 ISFET 센서를 사용하십시오. 장기적인 안정성이 필요하거나 유지보수를 최소화해야 하는 경우에는 에나멜 센서를 사용하십시오.

유리 전극과 에나멜 전극을 사용한 pH 측정

pH 값은 액체 유체의 산도나 알칼리도를 측정하는 단위로 사용됩니다. 유리 전극의 pH 감응 소자는 유체의 pH 값에 따라 달라지는 전기화학적 전위를 공급하는 유리 전구입니다. 이 전위는 큰 음전하 이온이 용액에 남아 있는 동안 작은 H+ 이온이 멤브레인막의 외부 층을 관통하기 때문에 발생합니다.


유리 pH 프로브에는 필요한 기준 전극의 역할을 수행하는 통합 Ag/AgCl 레퍼런스 시스템이 포함되어 있습니다. pH 값은 네른스트 식(Nernst equation)을 사용해 레퍼런스 시스템과 측정 시스템 간의 전위차로부터 계산합니다. 엔드레스하우저의 pH 센서와 트랜스미터는 광범위한 pH 범위에서 뛰어난 선형 측정 성능을 제공합니다!

에나멜 pH 전극의 측정 원리는 유리 pH 센서의 측정 원리와 일치하지만, pH 감응 소자는 에나멜입니다.

ISFET 전극을 사용한 pH 측정

이온 선택적 필드 효과 트랜지스터(ISFET)를 사용해 pH 값을 측정합니다. 이 트랜지스터는 반도체에 의해 베이스와 분리된 소스 및 드레인을 포함한 단순한 트랜지스터입니다. 유체에서 나온 수소 이온이 여기에 축적될 수 있습니다. 이렇게 바깥에 쌓인 양의 전하는 베이스 안쪽에 '미러링'되어 여기서 음의 전하를 발생시킵니다. 이렇게 반도체 채널이 전도성을 띠게 됩니다. 베이스에 축적되는 H+ 이온이 많을수록 소스와 드레인 사이에 흐르는 전류가 많아집니다.

장점

  • 엔드레스하우저의 pH 센서와 트랜스미터는 기본 기능에서 멀티채널 및 멀티파라미터 측정에 이르는 모든 요건을 충족합니다.
  • 엔드레스하우저는 정밀한 pH 보정을 위한 pH 버퍼액, pH 용액 및 pH 표준을 제공합니다. 이들 제품은 DAkkS 인증(독일 인증 기관)을 통과한 엔드레스하우저의 교정 실험실에서 생산됩니다.
  • 엔드레스하우저는 매우 민감한 세라믹 다이어프램에서의 먼지 방지 PTFE 접합부에서부터 차단 방지 개방 구멍에 이르기까지 모든 종류의 다이어프램 및 레퍼런스 시스템을 이용할 수 있는 다양한 유형의 전극을 제공합니다.
  • 엔드레스하우저는 고정형 설치 어셈블리, 침적형 설치 어셈블리, 플로우형 설치 어셈블리, 리트랙터블 어셈블리 등 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있는 pH 어셈블리를 제공합니다.
  • 자동화된 교정, 조정 및 세척 시스템을 통해 화학 프로세스, 제약 생산 또는 위생 어플리케이션에서 최적의 pH 센서 및 트랜스미터 성능을 보장합니다.

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Selection guide for pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
download icon 다운로드