-
사용 설명서(BA)
BA Cleanfit CPA871
한국어 버전 - 05/2024 |
상하수 처리 산업, 화학 산업 및 중공업을 위한 유연한 리트랙터블 프로세스 어셈블리
-10 to 140 °C (14 to 284 °F) for all materials except PVDF and conductive PVDF
-10 to 100 / 90 °C (14 to 212 / 194 °F) for PVDF and conductive PVDF materials
Stainless steel, Alloy C22, PEEK:
16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F)
PVDF, conductive PVDF:
Basic version: 16 bar up to 100 °C (232 psi up to 212 °F)
Immersion chamber version:
4 bar to 90 °C (58 psi up to 194 °F)
Cleanfit CPA871은 표준 어플리케이션과 까다로운 어플리케이션 모두에서 최고의 운영 안전성을 보장합니다. 지능형 기능이 작동, 세척 또는 교정 중에 유체의 누출을 방지하여 프로세스와 운영 인력을 완전히 보호합니다. 이 리트랙터블 어셈블리는 어플리케이션에 따라 유연하게 조정할 수 있고, 끈적이는 유체에 깊게 담그는 경우, 혹독한 환경 또는 방폭 지역에서도 어플리케이션에 적합한 재질과 사양을 선택할 수 있습니다.
Cleanfit CPA871은 직경이 12 mm이고 길이가 120/225/360 mm인 pH, ORP, 산소 및 NIR 센서를 위한 리트랙터블 어셈블리입니다.
다음과 같은 산업에서 최고의 안전성을 보장하기 위해 개발되었습니다.
상하수 처리 산업(해수 어플리케이션 포함)
화학 산업
정유 및 가스 산업
발전 및 에너지 산업
방폭 지역
최고의 운영 안전성: 지능형 기능이 어셈블리가 센서 없이 프로세스로 이동하는 것과 센서가 측정 지점에 있는 동안에 프로세스 밖으로 이동하는 것을 방지합니다.
까다로운 어플리케이션에 적합: 액침 챔버(옵션)가 끈적이는 유체로 인한 문제를 방지합니다.
견고한 어셈블리 설계: 강 지지 하우징이 기계적 안정성을 보장합니다.
프로세스에 따른 유연한 조정: 부식성 유체나 방폭 지역에서도 다양한 프로세스 연결부와 접액부 재질을 사용할 수 있습니다.
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
Service manual for retractable process assembly Cleanfit CPA871
EN | KO | ||
20/02/2025
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
20/02/2025 |
파일 크기: |
3.4 MB |
파일 이름: |
71269404_Service_CPA871.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
EN | KO | ||
13/03/2025
|
|
|
|
02/03/2023
|
|
|
|
23/08/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
13/03/2025 |
파일 크기: |
2.6 MB |
파일 이름: |
EA01427CEN_0325-00.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
EN | KO | ||
02/03/2023
|
|
|
|
23/08/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
02/03/2023 |
파일 크기: |
724.9 KB |
파일 이름: |
EA01435CEN_0223-00.pdf |
Replacement for Cleanfit CPA871 process retractable assembly
EN | KO | ||
02/03/2023
|
|
|
|
18/08/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
02/03/2023 |
파일 크기: |
3 MB |
파일 이름: |
EA01432CEN_0223-00.pdf |
Experts in Liquid Analysis
언어: |
영어 |
버전: |
24/09/2024 |
파일 크기: |
4.2 MB |
파일 이름: |
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf |
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
언어: |
독일어 |
버전: |
21/09/2022 |
파일 크기: |
1.3 MB |
파일 이름: |
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf |
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
언어: |
터키어 |
버전: |
23/11/2023 |
파일 크기: |
7.2 MB |
파일 이름: |
FA01088C56TR01.23.pdf |
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
언어: |
독일어 |
버전: |
24/09/2024 |
파일 크기: |
4.1 MB |
파일 이름: |
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf |