키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
바이패스 어셈블리
Flowfit CPA250

바이패스 어셈블리
Flowfit CPA250

상하수 처리 산업을 위한 범용 어셈블리

CPA250
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    max. 80°C

  • Process pressure

    max. 6bar (20°C)

적용 분야

Flowfit CPA250 유량 어셈블리는 상하수 처리 산업에서 배관 설치를 위해 설계되었습니다. 3개의 센서를 위한 공간을 제공하고 유량이 중단된 경우에도 센서를 젖은 상태로 유지해 사용 수명을 연장할 수 있습니다. 또한 내부식성 폴리프로필렌을 사용해 어셈블리 자체의 내구성도 뛰어납니다. Flowfit은 표준 어플리케이션에 완전히 적합한 제품입니다.

Flowfit CPA250은 다음 어플리케이션에서 배관에 사용됩니다.

  • 폐수 처리

  • 음용수

  • 유틸리티

최대 6 bar의 압력에서 사용하는 데 적합합니다.

장점

  • 인라인 설치를 위한 비용 효율적인 유량 어셈블리

  • 나사형 캡을 사용해 센서의 설치와 제거가 간편함

  • 탈부착식 하단부를 교정 용기로 사용해 센서 분해 없이 손쉽게 교정 가능

  • 120 mm 센서와 세척 장치(옵션)를 위한 3개의 설치 지점을 제공해 설치가 간편함

기존 제품