키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Free chlorine panel for process and pool water and utilities

Free chlorine process water panel

Ready-to-use panel bundle for reliable and precise monitoring of disinfection processes

71481757
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
장바구니 설정 후 가격

이점 한 눈에 보기

  • The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
    It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
    This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology.

  • Straightforward installation and commissioning

    Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.

  • Simple and safe

    The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.

  • Reliable medium flow and measurement

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.

  • Flexibility for future requirements

    The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.

번들 상세 정보

Overview of all bundle parts

구성 요소 및 사전 설정

  • 고정 장치

    구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 고정 장치를 제공합니다. 개방형 파라미터를 사용해 자유롭게 개별 설정할 수 있습니다.

    장바구니에 있는 번들 내에서 구성 요소를 설정할 수 있습니다.
  • 구성 요소
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    고정 장치:
    CSOL-PA3WP1
    SK
    P
    A3
    WP1
    TA
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    고정 장치:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    AA
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    M2
  • Flowfit CYA27 - modular multiparameter assembly for drinking and process water
    3

    멀티파라미터 계측을 위한 플로우 어셈블리, Flowfit CYA27

    고정 장치:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    A
    AA
    1
    A
    PVC/FKM
    12
    10
    AA
    AA
    AA
    AA
    AA
    AA
    A1
    NC
    ND
    NB
    RB
  • Digital disinfection sensor for free chlorine
Memosens CCS51E
    4

    디지털 유리 염소 센서
    Memosens CCS51E

    고정 장치:
    CCS51E-AA11 _ NA
    AA
    11
    NA
  • Memosens CPS31E - Digital pH sensor for pH compensation in disinfection processes
    5

    Digital pH sensor
    Memosens CPS31E

    고정 장치:
    CPS31E-AA7ASB2
    AA
    7
    A
    SB
    2
  • Memosens 플러그인 헤드가 있는 디지털 케이블
CYK10
    6

    디지털 케이블
    CYK10

    고정 장치:
    CYK10-A031
    03
    3m
    A
    01
    1,5m
    1
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름