ORP 센서 및 트랜스미터
ORP 센서와 트랜스미터는 식수 또는 수영장의 소독 능력, 폐수 처리 플랜트의 폭기 제어 및 전기 도금 조 또는 연도 가스 스크러빙의 독성 제거에 대한 트렌드 정보를 제공합니다. 엔드레스하우저는 표준 또는 위생 어플리케이션과 방폭 지역을 위한 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 ORP 센서, 트랜스미터, 어셈블리 및 교정 솔루션을 확인해 보십시오.
ORP 전극 선택 방법
엔드레스하우저의 ORP 센서와 트랜스미터는 화학, 상하수 처리, 발전, 제약, 펄프 및 제지 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 어플리케이션에 따라 달라집니다. 금 전극을 사용하는 ORP 프로브는 시안화물 산화나 오존 측정 같은 산화 프로세스에 적합합니다. 백금 전극은 크롬산염 감소나 염소 주입 같은 환원 프로세스에서 사용됩니다. 필요에 따라 ORP 전극의 다이어프램과 레퍼런스 시스템을 선택하십시오.
ORP 측정
산화 환원 전위는 수성 유체에서 전자의 활동을 측정하는 단위입니다. 귀금속 전극(은, 금 또는 백금)이 활성 전자가 부착된 측정 소자로 사용됩니다. 이 전극에서 측정된 전위는 유체의 활성 전자 수에 따라 달라집니다. ORP 프로브에는 일정한 전위를 갖는 필수 기준 전극으로 사용되는 통합 은/은화염(Ag/AgCl) 레퍼런스 시스템이 포함됩니다.
ORP 값은 네른스트 식(Nernst equation)을 사용해 레퍼런스 시스템과 측정 시스템 간의 전위차로부터 계산하고, mV 단위로 표시합니다.
프로세스의 모든 ORP 쌍이 산화 환원 전위를 구성하기 때문에 ORP 값은 유체의 개별 물질이나 물질의 농도에 대한 정보를 제공할 수 없는 변수 총합입니다. 산화 환원 값은 온도에 따라 달라지고 측정 값 비교를 위해 항상 표시되어야 합니다.
장점
- 엔드레스하우저의 ORP 센서와 트랜스미터는 기본 기능에서 멀티파라미터 측정에 이르는 모든 요건을 충족합니다. 상세한 프로세스 개요를 위해 pH 및 ORP 값을 제공하고 rH 값을 측정할 수 있는 pH/ORP 통합 센서가 포트폴리오에 포함됩니다.
- 엔드레스하우저는 ORP 보정과 ORP 조정을 위한 우수한 품질의 ORP 버퍼액, ORP 용액 및 ORP 표준을 제공합니다.
- 엔드레스하우저는 매우 민감한 세라믹 다이어프램에서의 먼지 방지 PTFE 접합부에서부터 차단 방지 개방 구멍에 이르기까지 모든 종류의 다이어프램 및 레퍼런스 시스템을 이용할 수 있는 다양한 유형의 전극을 제공합니다.
- 엔드레스하우저는 고정형 설치 어셈블리, 침적형 설치 어셈블리, 플로우형 설치 어셈블리, 리트랙터블 어셈블리 등 모든 어플리케이션에서 사용할 수 있는 ORP 어셈블리를 제공합니다.
- 자동화된 교정, 조정 및 세척 시스템을 통해 화학 프로세스에서 최적의 ORP 센서 및 트랜스미터 성능을 보장합니다.