마이크로파 전송 기반 계기는 식음료, 펄프 및 제지, 상하수 산업에서 슬러지 처리와 같은 혼합물의 총 고형물 함량을 측정하는 데 사용됩니다. 폐수 처리 플랜트에서는 정화, 소화, 탈수 등의 용도로 사용됩니다. 총 고형물은 종종 실험실 샘플을 통해 측정되지만, 보다 효율적이고 지연이 발생하지 않는 연속 인라인 측정에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
You've viewed 8 of 32 products
총 고형물을 측정하는 다른 센서 기술은 혼합물의 탁도에 따라 달라지거나 특정 총 고형물 범위로 제한되거나 유지보수가 많이 필요한 반면, 마이크로파 전송을 사용하는 측정 장치는 색상이나 탁도와 무관하고 유지보수가 필요 없으며 0~50%의 총 고형물 범위를 측정할 수 있습니다.
슬러지 처리에서 자원 절약 - Teqwave MW를 통한 총 고형물 연속 인라인 측정
마이크로파 전송: 측정 원리
매체를 통과하는 마이크로파는 분자 및 원자 수준에서 물질과 상호 작용하는 전자기파입니다. 이러한 상호 작용으로 인해 파동이 흡수되고 전파 속도가 변경됩니다. 이러한 물리적 특성을 통해 매체의 유전율을 계산할 수 있으며, 이를 통해 총 고체 함량과 같은 매체의 특정 수량을 측정할 수 있습니다.
유전율은 유전체의 전기 분극성을 측정하는 척도입니다. 유전율이 높은 매체는 유전율이 낮은 재료보다 인가된 전기장에 반응하여 더 많이 편광됩니다.
총 고형물 함량이 높은 매질에서는 마이크로파가 순수한 물보다 더 빠르게 이동합니다. 그에 따라 비행 시간도 짧아지고 감쇠도 줄어듭니다. 이는 분자의 편광 특성으로 인해 물이 높은 유전율을 갖기 때문입니다. 이는 상대적으로 낮은 유전율을 보이는 폐수 슬러지에서 흔히 발견되는 총 고형물과는 다릅니다.
이점
- 실시간 및 연속 인라인 측정을 통한 안정적이고 영구적인 프로세스 제어
- 슬러지 혼합물의 색상/탁도 또는 기타 특성에 영향을 받지 않음
- 유지보수가 적고 시간이 절약되어 생산성 향상 보장
- 1차 정화부터 탈수까지 광범위한 총 고형물 범위 지원