키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Liquiline Control CDC30, 24 VDC version bundle

Automatic cleaning system Liquiline Control (24 VDC)

Basic solution for the realization of a fully automatic cleaning system for retractable assemblies

71552785
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
장바구니 설정 후 가격

이점 한 눈에 보기

  • Stable measurements and easy maintenance for pH/ORP measuring points with Liquiline Control. The product bundle consisting of the Liquiline CM448 transmitter, the Cleanfit Control CYC25 cleaning unit and the CYR10B cleaning injector ensures fully automatic cleaning of your sensors. All products are pre-assembled and wired on a mounting plate. The Chemoclean Plus software provides parameterizable flushing and/or cleaning programs. The system is compatible with Cleanfit retractable assemblies.

  • High process reliability and low maintenance

    Minimal downtime with Liquiline Control CDC30. With the system, you no longer have to worry about almost anything during measurements, as the system takes care of sensor cleaning completely. You save time and have less work, especially if the sensors in your application need to be cleaned frequently.

  • Pre-configured and preassembled basic solution

    Simple and fast commissioning: Everything ready to go, all you have to do is quickly mount the panel on the wall and/or in the control cabinet. And since everything is already wired, the connection to your measuring point ist also done in no time at all.

  • Adjustable, pre-configured cleaning programs

    Parameterizable rinsing and/or cleaning programs, either time-controlled or cycle-controlled – just as it suits your application.

  • Rinsing and cleaning cycles without additional dosing pump

    The Chemoclean CYR10B cleaning injector for dosing cleaning concentrate is a spray cleaning system for pH/ORP sensors as well as for oxygen and turbidity sensors.

번들 상세 정보

Overview of all bundle parts

구성 요소 및 사전 설정

  • 고정 장치

    구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 고정 장치를 제공합니다. 개방형 파라미터를 사용해 자유롭게 개별 설정할 수 있습니다.

    장바구니에 있는 번들 내에서 구성 요소를 설정할 수 있습니다.
  • 구성 요소
    Liquiline CM448 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more
    1

    8-channel transmitter
    Liquiline CM448

    고정 장치:
    CM448-AAB2A66AABAB
    AA
    B
    2A6
    6
    24VDC
    AA
    BA
    B
    EF
    Chemoclean Plus
  • 상하수 처리, 식품, 제지 및 기초자재 산업에서 사용되는 리트랙터블 어셈블리용 장치
    2

    세정장치
    Cleanfit Control CYC25

    고정 장치:
    CYC25-A _
    A
    NA
    PB
  • Endress+Hauser
    3

    Technical Special Product Analysis CSOL

    고정 장치:
    CSOL-PO8AC2
    HD
    TF
    P
    O8
    AC2
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름