사양 정보
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 20 m (65 ft),
Solids: 10 m (33 ft) -
Main wetted parts
PVDF (fully welded IP68 / NEMA 6P)
적용 분야
FDU92 초음파 센서는 유체, 페이스트, 슬러지, 분말 및 입자가 거친 벌크 물질의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정하며, 유지보수가 필요 없습니다. 또한 개수로와 측정 둑에서 유량을 측정하는 데도 사용됩니다. 유전상수, 밀도 또는 습도의 영향을 받지 않으며 센서의 자가 세정 효과로 점착에 의한 영향 없이 측정합니다. 방폭 지역에 적합하고, 최대 측정 범위는 액체에서 20m (65ft), 고체에서 10m (33ft)입니다.
사일로, 벨트, 비축물 및 분쇄기의 유체와 벌크 물질의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정하기 위한 센서입니다. 개수로와 둑에서 유량을 측정하는 데도 사용됩니다. 일반적으로 높이가 낮은 구조물에서의 측정에 사용됩니다.
프로세스 연결부: 나사형
온도: -40 ~ +95°C (-40 ~ +203°F)
압력: +0.7 ~ +4bar (+10 ~ +58psi)
최대 측정 범위: 액체에서 20m (65ft), 고체에서 10m (33ft)
불감대: 0.4m (1.3ft)
국제 방폭 인증
장점
TOF (Time-of-Flight) 보정을 위한 통합 온도 센서 온도 센서 온도 변화가 발생하더라도 정확한 측정 가능
용접 밀봉된 PVDF 센서로 내화학성이 매우 우수함
트랜스미터와 별도로 설치되어 혹독한 주변 조건에 적합
(최대 300m)자가 세척 효과로 축적물 형성 감소
간단한 시운전을 위한 트랜스미터 FMU90/FMU95용 통합 자동 센서 검출
내후성 및 방수(IP 68)
국제 분진 방폭 및 가스 방폭 인증 사용 가능
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
Prosonic S FDU92
한국어 버전 - 05/2021
초음파 측정 기술
EN KO 31/05/202114/09/2020언어:
한국어
버전:
31/05/2021
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01472FKO_0221-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN KO 27/08/202418/05/2022언어:
영어
버전:
27/08/2024
파일 크기:
496.2 KB
파일 이름:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
FAU40 정렬 장치
케이블 연결부가 있는 초음파 또는 마이크로파 센서용 설치 액세서리
EN KO 01/03/202106/09/200501/07/2003언어:
한국어
버전:
01/03/2021
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI00179FKO_1021.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
Prosonic S FDU92
초음파 측정 기술
EN KO 31/05/202114/09/2020언어:
한국어
버전:
31/05/2021
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01472FKO_0221-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb언어:
영어
버전:
20/12/2021
파일 크기:
401.3 KB
파일 이름:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db언어:
영어
버전:
20/12/2021
파일 크기:
416.7 KB
파일 이름:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN KO 27/06/202222/01/2015언어:
영어
버전:
27/06/2022
파일 크기:
429.4 KB
파일 이름:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex 안전 지침서(XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN KO 27/06/202222/01/2015언어:
영어
버전:
27/06/2022
파일 크기:
413.2 KB
파일 이름:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-