신제품
가장 까다로운 분체 레벨 측정에 적합한 표준 센서
추가 정보
까다로운 적용 분야에서도 최고 성능 발휘
더 알아보기
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Characteristic / Application
Non-contact level measurement especially in powdery to granular bulk solids. Level measurement in tall silos with extremely dusty bulk solids e.g. cement, raw meal or animal feed. Applications with highly abrasive bulk solids e.g. ferrite / clinker
Supply / Communication
2-wire (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
Antenna
Parabolic DN200/8", DN250/10" Horn DN80/3", DN100/4"
Accuracy
+/- 15mm (or 0.04% of range, whatever is larger)
Ambient temperature
-40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F)
Process temperature
-40 °C...+200 °C (-40 °F...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16bar (Vaccum...232psi)
Main wetted parts
PEEK, 1.4435, 1.4404, 316L
Process connection
Thread: R1 1/2", NPT1 1/2 Flange: DN80, DN 100 ASME 3", 4" JIS 80A, 100A UNI DN100/4"...DN250/10"
Blocking distance
Antenna length + 400mm (15.75")
Max. measurement distance
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Options
Separate display Antenna extension 250 mm/ 10" or 450 mm/18" Top Target Positioner (+/-15°)
Application limits
Dk < 1.6 Reduction of the max. possible measuring range through: Media with poor reflection properties Angle of repose Extremely loose surfaces of bulk solids, e.g. bulk solids with low bulk weight for pneumatic filling Build-up, above all of moist products
최다 다운로드
Micropilot M FMR250
Technical Information
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost effective 4 to 20 mA 2-wire technology.
EN
KO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
01/10/2012
31/01/2011
31/12/2009
03/08/2009
04/05/2009
언어:
영어
버전:
01/10/2012
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
TI00390FEN_1412.pdf
89 설명서
Micropilot M FMR250
Technical Information
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost effective 4 to 20 mA 2-wire technology.
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
01/10/2012
31/01/2011
31/12/2009
03/08/2009
04/05/2009
언어:
영어
버전:
01/10/2012
파일 크기:
2.2 MB
파일 이름:
TI00390FEN_1412.pdf
Micropilot M FMR250
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
KO
독일어 French 이탈리아어
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
언어:
영어
버전:
30/07/2010
파일 크기:
7.3 MB
파일 이름:
BA331FEN_0310.pdf
Micropilot M FMR250
HART
Operating Instructions
Conitnuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
언어:
영어
버전:
30/07/2010
파일 크기:
6.5 MB
파일 이름:
BA284FEN_0310.pdf
Micropilot M FMR240, 244, 245, 250
HART, PROFIBUS PA,
FOUNDATION Fieldbus
Description of Instrument Functions
Continuous and con-contact level measurement. Cost-effective 4 to 20 mA 2-wíre technology. Suitable for hazardous locations.
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어
03/08/2006
31/01/2006
21/11/2005
01/08/2004
언어:
영어
버전:
03/08/2006
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
BA291FEN.pdf
Micropilot M FMR250
FOUNDATION Fieldbus
Operating
Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
KO
독일어
30/07/2010
18/05/2009
30/06/2007
언어:
영어
버전:
30/07/2010
파일 크기:
5.4 MB
파일 이름:
BA336FEN_0310.pdf
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
언어:
영어
버전:
15/04/2021
파일 크기:
194.9 KB
파일 이름:
KA00556F00_A2.pdf
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
언어:
영어
버전:
20/04/2021
파일 크기:
188.7 KB
파일 이름:
KA00594F_A2.pdf
Micropilot M FMR250
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
KO
독일어 French 중국어
31/12/2009
언어:
영어
버전:
31/12/2009
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
KA1017FEN_1209.pdf
Micropilot M FMR250
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
KO
독일어 French 중국어
31/12/2009
언어:
영어
버전:
31/12/2009
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
KA1016FEN_1209.pdf
Micropilot M FMR250
HART (SW 1.0)
Instalation
instructions for parabolic reflector
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4
20 mA 2-wire technology.
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 네덜란드어
30/07/2004
01/08/2003
언어:
영어
버전:
30/07/2004
파일 크기:
63.6 KB
파일 이름:
KA236FA6.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set of screws housing F12/T12/F23
도면 번호
주문 코드
12
535720-9020
Cover terminal compartment F12/F23
Cover terminal compartment F12/F23,FHX40
Cover F12/T12 Alu, window, gasket
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
도면 번호
주문 코드
20
517391-0011
Cover F23 316L, sight glass, gasket
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
도면 번호
주문 코드
25
518710-0020
O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces
Terminal module 4-pole, HART, 2-wire
Terminal module 4-pole, PA, FF
Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12
Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12
Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP
Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Electronics FMR24x/250, Ex, HART,v5.0
Electronics FMR24x/250, Ex, PA, v5.0
Electronics FMR24x/250, Ex, FF, v5.0
HF-module FMR24x, FMR250, 26GHz
Horn FMR250,100mm/4",length 280mm,SS
Parabolic reflector 197x25, 316L
Parabolic reflector 173x60, 316L
Parabolic reflector 236x88, 316L
Horn FMR250/540,100mm/4",length 430mm,SS
Antenna FMR250, without horn/parabol
도면 번호
주문 코드
65
535720-9010
Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40
Tool for unplugging the antenna cable
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Adapter cable FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x
Modification name plate, non Ex
Protective cover for housing T12/F12, SS
Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe
Weather protection cover FMR250,FMR57
Horn protection, 100mm (4") horn
Horn protection, 80mm (3") horn
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용