키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Micropilot FMR51 - Radar

레이다 레벨계
Micropilot FMR51

가장 까다로운 유체 레벨 측정을 위한 표준 센서

FMR51
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Accuracy

    +/- 2 mm (0.08 in)

  • Process temperature

    XT: -196...+280 °C
    (-321...+536 °F)
    HT: -196...+450 °C
    (-321...+842 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...160 bar
    (Vacuum...2320 psi)

  • Max. measurement distance

    Standard: 40 m (131 ft)
    With "Advanced dynamics": 70 m (230 ft)

  • Main wetted parts

    316L, Alloy C, PTFE, ceramic

적용 분야

Micropilot FMR51은 정유 및 가스 산업과 화학 산업의 고온 및 고압 같은 혹독한 프로세스 조건에서의 레벨 측정을 위한 솔루션입니다. FMR51 Free Space 레이다는 혁신적이고 특허받은 센서 설계로 최고의 신뢰성을 제공합니다. Micropilot은 액체, 페이스트 및 슬러리의 레벨을 비접촉식으로 연속 측정합니다. 측정이 유체, 온도 변화, 가스층 또는 증기 변화의 영향을 받지 않으며, SmartBlue 앱을 통해 원격으로 액세스할 수 있습니다.

가혹한 조건에서의 레벨 측정을 위한 혼 안테나

  • 프로세스 연결부: 나사, Tri-Clamp 또는 플랜지

  • 온도: -196 ~ +450°C (-321 ~ + 842°F)

  • 압력: -1 ~ +160bar (-14.5 ~ +2,320psi)

  • 최대 측정 범위: 40m (131ft), 동역학이 향상된 경우 70m (230ft)

  • 정확성: ±2mm

  • K 밴드: 26GHz

  • 국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 해양 승인, 5 포인트 선형 프로토콜

  • 블루투스를 통한 SmartBlue 앱을 사용해 원격 액세스 가능

장점

  • IEC 61508부터 SIL3 (동종 리던던시)에 따라 개발된 하드웨어 및 소프트웨어

  • 빠르고 간편한 시운전, 유지보수 및 진단을 위한 HistoROM 데이터 관리 개념

  • 새로운 Multi-Echo Tracking 평가 덕분에 용기에 방해물이 있어도 최고의 신뢰성 유지

  • 하트비트(Heartbeat) 기술을 통해 전체 수명 주기 동안 경제성과 플랜트 운영 안전성 제공

  • 제어 또는 자산 관리 시스템에 완벽하게 통합되고 직관적인 메뉴 안내식 작동(현장에서 또는 제어 시스템을 통해)

  • 세계에서 가장 간편한 SIL 및 WHG 보증 검사로 시간 및 비용 절감

  • 이중 세라믹 커플링과 가스타이트 피드스루로 안전성 극대화

동영상

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품