프로젝트 실행 최적화를 위한 FLEX 제품군
엔드레스하우저를 프로젝트 파트너로 선택하면 노력, 위험 및 비효율성을 줄일 수 있습니다. 프로젝트 파트너로서 엔드레스하우저의 강점은 세분화된 고객 니즈를토대로 설계된 맞춤형 포트폴리오에 있습니다.
엔드레스하우저는 개별 고객의 니즈에맞는 FLEX 포트폴리오를 적용합니다. 엔드레스하우저의 파트너십은 초기 FEED 지원에서부터 프로젝트 관리, 관련 서비스, 임베디드 리소스 및 교육까지 확장됩니다. 통합 엔지니어링 서비스에는 네트워크 환경 제공, 엔지니어링 응용 분야에 적합한 계기의 표준화, 전통적인 시운전 및/또는 스마트 시운전(해당하는 경우)이 포함됩니다. 프로젝트 기간 동안 그리고 완료 후에도 현장 서비스가 제공됩니다.
장점
FLEX 제품군은 세분화된 고객 니즈를 토대로 광범위한 제품을 카테고리화 했습니다. 따라서 고객의 니즈에 딱 맞는 제품을 제안하며, 불필요한 기능은 최소화할 수 있습니다. FLEX는 사용자의 요구사항을 네가지로 분류했는데, 가장 기본적인 기능을 수행하는Fundamental
제품군부터, Lean, Extended 및 고도로 복잡한 애플리케이션을 위한 Xpert 제품군으로 구성됩니다.Fundamental 제품군은 선택, 설치 및 운영이 용이한 간단한 제품을 통해 고객의 기본적인 측정 요구사항을 충족합니다.
Lean 제품군은 안정적이고 강력하며 유지보수 비용이 낮은 표준 제품으로, 고객의 핵심 공정을 손쉽게 관리할 수 있도록 해줍니다.
Extended 제품군은 혁신 기술을 통해 공정을 최적화해 줍니다. 아울러 기능성 및 편의성이 뛰어난 고급 제품으로 구성됩니다.
Xpert 제품군은 가장 복잡한 도전 과제라도 모두 완수할 수 있게 해줍니다. Xpert 제품은 까다로운 응용 분야에 맞게 특화되어 설계됩니다.
고객의 모든 프로젝트 요구사항을 충족하는 네 가지 FLEX 제품군에 대해 확인해 보시기 바랍니다.
FLEX 방식은 애플리케이션별로 달성할 목표와 극복할 도전 과제가 각기 다르다는 인식을 기반으로 하고 있습니다. 일부 공정은 모니터링만 필요로 하는 반면, 제어를 비롯한 최적화가 요구되는 공정도 있습니다.
FLEX 포트폴리오는 사용자의 요구사항을 바탕으로 한 논리 구조를 갖추고 있기 때문에 이해하기 쉽습니다. 웹사이트의 필터 기능을 적용하면 선택한 제품을 간편하게 비교할 수 있습니다.
Fundamental 제품군
Fundamental 제품군은 심플한 설계로 종류를 최소화하는 한편, 고객들로 하여금 손쉬운 선택이 가능하게끔 했습니다. 물론 다른 제품군에 비해, 기능과 옵션수도 적습니다. 따라서 설치를 비롯한 유지보수 및 취급이 쉽고 간단합니다. 단순하게 설계되었지만 다른 제품과 동일한 품질의 부품을 사용했으며, 높은 품질 기준을 적용합니다. 또한 엔드레스하우저가 고객과 함께 한 60여년의 시간 동안 축적해 온 노하우를 집대성한 기술력이 접목되어 있습니다.
Lean 제품군
모든 생산의 기반이 되는 핵심 공정의 경우, 공정 제어가 안정적이어야 하며 주어진 파라미터 내에서 작동이 이루어져야 합니다. 자가 모니터링 계기의 경우 공정 중단 또는 이탈을 감지하여 적시에 적절한 대응이 이루어지도록 해야 합니다. 엔드레스하우저의 Lean 제품군은 종합적인 진단 및 자가 모니터링 기능을 통해 기능적 무결성을 추적하고, 오작동을 표시하며, 올바른 조치에 대한 정보를 제공합니다. 엔드레스하우저의 측정 원리는 모든 공정 환경에 적합합니다.
Extended 제품군
뛰어난 경쟁력을 확보하려면 생산 최적화를 달성하거나 OPEX(운영비)를 절감하거나, 플랜트의 가용성 및 제품 품질을 개선해야 합니다. 보다 많은 데이터를 추출하고 활용하여 공정에 필요한 정보를 얻으십시오. 우수한 기능성을 갖춘 Extended 제품군은 빠르게 변화하는 제품 및 공정 조건에서도 탁월한 측정 안정성을 자랑합니다. 엔드레스하우저 포트폴리오 중 최고 수준의 정확도와 응답 시간을 자랑합니다. 공정 중단 및 이탈을 더욱 투명하게 감지할 수 있게 해주며 이를 통해 공정을 최적화하고 일관성을 확보할 수 있습니다.
Xpert 제품군
주변 환경 또는 공정 조건이 매우 까다로운 상황에서 높은 생산성 목표를 달성하거나 광범위한 규제를 준수하기 위해서는 전문화된 계기가 필요합니다. Xpert 제품군에는 산업 분야, 응용 분야, 지침 및 규정에 대한 엔드레스하우저의 심층적인 지식이 반영되어 있습니다. 이를 바탕으로 엔드레스하우저의 전문화된 제품 개발이 가능하며 까다로운 응용 분야에서도 성능 및 생산성을 극대화할 수 있습니다. 아울러 계기 선택, 시운전 및 유지 보수에 관한 컨설팅 및 지원 서비스와 기타 유용한 서비스를 제공합니다.