-
기술 정보(TI)
TI Compact thermometer TMR31, TMR35
영어 버전 - 02/2025 |
Metric, compact RTD 4-20 mA thermometer for industrial and hygienic applications
class A acc. to IEC 60751
t50 = 1 s
t90 = 2 s
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
up to 600,00 mm (23,62'')
비용 효율성, 최적의 공간 활용, 안정적인 작동, 간편한 시운전 및 위생적인 설계를 갖춘 TMR35는 식음료 및 생명 과학 산업에서 요구되는 모든 요건을 충족합니다. 다양한 위생 프로세스 연결부를 통해 높은 유연성을 제공합니다.
TMR35 소형 온도계는 -50°C ~ +150°C(-58°F ~ +302°F) 또는 목 부분을 사용하여 최대 +200°C(+392°F)까지의 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 가장 일반적인 설치 장소는 탱크와 파이프입니다. 위생 애플리케이션을 위한 프로세스 연결부가 있는 TMR35.
전체가 스테인리스 스틸로 제작된 작고 컴팩트한 디자인
매우 짧은 반응 시간
짧은 삽입 길이에서도 높은 정확도 보장
4~20mA 출력을 지원하는 4선식, Pt100 또는 PC 프로그래밍 가능 트랜스미터
무료로 제공되는 ReadWin ® 2000 PC 운영 소프트웨어로 구성 및 시각화 가능
센서 고장 또는 센서 단락 시 고장 정보, NAMUR NE43에 따라 조정 가능
3-A 마크 및 EHEDG 인증을 획득한 위생 호환 설계; 해양 승인
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
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC Software
EN | KO | ||
02/02/2005
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
02/02/2005 |
파일 크기: |
883.5 KB |
파일 이름: |
Ba213ra2.pdf |
Technical documentation in other languages
언어: |
영어 |
버전: |
14/07/2021 |
파일 크기: |
478.5 KB |
파일 이름: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35
언어: |
영어 |
버전: |
15/09/2023 |
파일 크기: |
800.3 KB |
파일 이름: |
SD03119TEN_0123-00.pdf |
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettiche
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
10/01/2020 |
파일 크기: |
11.2 MB |
파일 이름: |
EH_Booklet COMPLETO.pdf |
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
언어: |
독일어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
18.4 MB |
파일 이름: |
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf |
Thermometers and transmitters for the process industry
언어: |
영어 |
버전: |
04/02/2025 |
파일 크기: |
19.1 MB |
파일 이름: |
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf |
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
언어: |
이탈리아어 |
버전: |
09/07/2024 |
파일 크기: |
20.3 MB |
파일 이름: |
FA00006Tit_2223.pdf |