©Endress+Hauser
사양 정보
Max. process pressure (static)
Depending on configuration up to 100 bar
Maximum standard immersion length
Max. immersion length on request
적용 분야
DIN 43772에 따라 설계된 이 써모웰은 대부분의 산업 프로세스 환경에서 뛰어난 내구성을 제공합니다. 배관 또는 튜브 재질이고 다양한 직경과 재질로 제공됩니다. 빠른 응답 속도를 위해 센서 팁이 특수하게 설계되어 프로세스 제어의 효율성이 향상됩니다. PTFE 또는 탄탈럼 재질의 방식층 덕분에 부식성이 극도로 강한 프로세스 조건에서도 사용할 수 있습니다. 또한 플랜지, 나사, 용접, 압축 피팅 등 다양한 프로세스 연결부를 제공합니다.
물리적 및 화학적 응력으로부터 온도 센서 보호
뛰어난 내구성으로 혹독한 프로세스 조건에 적합
압력 범위: 최대 100 bar (1450 psi)
배관, 컨테이너 또는 탱크용
측정 포인트의 간편한 유지보수(프로세스 중단 없이 센서 교체) 및 재교정
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
성공 사례
Enhanced safety in polymer production
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
전체 글 읽기
Characteristic / Application
metric style according to DIN 43772 process connection threaded, flanged, compression fitting with neck
Head connection
external thread: M24 x 1.5, 1/2" NPT, G1/2 Female thread: M20 x 1.5, 1/2" NPT, G1/2 iTHERM QuickNeck
Maximum standard immersion length
Max. immersion length on request
Process connection
Thread: G3/8", G1/2", G3/4", G1" NPT1/2", NPT3/4", NPT 1" M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2 R1/2", R3/4" Cap-nut: M20x1.5, G1/2", G3/4" Compression fitting: NPT1/2", G1/2", G1" Flansche: DN15 PN40 B1, C DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C DN40 PN40 B1 DN50 PN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Thermowell root diameter
9x1,25 mm 11x2 mm 12x2,5 mm 14x2 mm 16x3,5 mm 1/4" SCH80 1/2" SCH80 1/2" SCH40
Medium contact material
316 (1.4401) 316L (1.4404) 316Ti (1.4571) Alloy 600 (2.4816) Alloy C276 (2.4819) Alloy 446 (1.4749) Alloy 321 (1.4541) Sheath PTFE Sheath Tantal
Wetted part finishing (Ra)
Tip shape
straight reduced tapered optimized for quick response times
Temperature range
-200...1.100 °C (-328...2.012 °F)
Max. process pressure (static)
Depending on configuration up to 100 bar
Max. process pressure at 400 °C
Depending on configuration
최다 다운로드
온도계용 써모웰
산업용 온도계를 위한 범용 써모웰
EN
KO
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
01/08/2020
언어:
한국어
버전:
01/08/2020
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA02041TKO_0120.pdf
TI iTHERM ModuLine TT131
Welded thermowell
EN
KO
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/07/2024
30/03/2021
17/12/2018
언어:
영어
버전:
31/07/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01442TEN_0324-00.pdf
11 설명서
EN
KO
독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
31/07/2024
30/03/2021
17/12/2018
언어:
영어
버전:
31/07/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
TI01442TEN_0324-00.pdf
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
01/08/2020
언어:
한국어
버전:
01/08/2020
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
BA02041TKO_0120.pdf
Technical documentation in other languages
언어:
영어
버전:
14/07/2021
파일 크기:
478.5 KB
파일 이름:
SD02429R09EN_0121.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
KO
독일어
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
언어:
영어
버전:
10/05/2023
파일 크기:
649 KB
파일 이름:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs.
언어:
영어
버전:
17/12/2024
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
IN01360T09EN.pdf
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
언어:
독일어
버전:
25/02/2025
파일 크기:
2 MB
파일 이름:
IN01360T09DE.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131- Declaration number: HE_01435_01.21 Manufacturer specification: RoHS
언어:
영어
버전:
30/04/2021
파일 크기:
281.7 KB
파일 이름:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
언어:
영어
버전:
27/07/2023
파일 크기:
266 KB
파일 이름:
HE_00886_07_17.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
언어:
러시아어
버전:
26/05/2021
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
언어:
러시아어
버전:
01/03/2021
파일 크기:
186.2 KB
파일 이름:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용