©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
사양 정보
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
적용 분야
이 견고한 온도계는 화학, 오일 및 가스, 에너지 산업 등의 고난도 안전 관련 어플리케이션에서 사용하도록 설계되었고, 견고한 보호 튜브와 특수 재질을 사용해 혹독한 환경, 부식성 물질 및 초고압에서도 사용할 수 있습니다. 모든 일반적인 통신 프로토콜을 지원하는 헤드 트랜스미터(옵션)가 장착되어 직접 배선 센서에 비해 더욱 정확하고 안정적인 측정이 가능합니다.
장점
위험 장소에서의 사용을 위한 방폭 유형: 본질 안전(Ex i.a.), 내압 방폭(Ex d), 비점화 방폭Ex nA)
뛰어난 인서트 호환성과 DIN 43772에 따른 설계
과열로부터 헤드 트랜스미터를 보호하는 구조
짧아졌거나 가늘어지는 팁 형태로 응답 시간 단축
DIN EN 50446에 따른 표준 터미널 헤드가 장착된 모듈식 설계와 고객이 지정할 수 있는 액침 길이로 유연성이 뛰어남
해양 승인
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
측정 원리
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
US style metric modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas suitable for high process pressures threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
20 mm (0,79") 24 mm (0,94") 25 mm (0,98")
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) AlloyC276 Alloy600
Process connection
male thread: NPT3/4" NPT1" flange: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1,5" 150 RF (B16.5) ASME 1,5" 300 RF (B16.5) ASME 1,5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5)
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX Ex ia, Ex d, Ex nA IECEx Ex d, Ex tD, Ex ia EAC Ex ia, Ex d NEPSI Ex ia, Ex d UKCA Ex ia, Ex db, Ex ta/tb Explosion proof
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only) Marine approval
최다 다운로드
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof
barstock thermowell, with thread or flange
EN
KO
BG DE ES FR IT RU ZH
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
언어:
영어
버전:
01/07/2009
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI284ten_0709.pdf
BA iTHERM ModuLine 온도계
다양한 산업 부문을 위한 범용 모듈식 RTD/TC 온도계
EN
KO
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
30/11/2024
31/08/2018
언어:
한국어
버전:
30/11/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
BA01915TKO_0224-00.pdf
63 설명서
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof barstock thermowell, with thread or flange
EN
KO
불가리아어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 러시아어 중국어
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
언어:
영어
버전:
01/07/2009
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
TI284ten_0709.pdf
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with thread or flange
EN
KO
체코어 독일어 스페인어 French 이탈리아어 일본어 폴란드어 포르투갈어 러시아어 중국어
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
언어:
영어
버전:
26/04/2023
파일 크기:
1.3 MB
파일 이름:
TI01032TEN_0623-00.pdf
다양한 산업 부문을 위한 범용 모듈식 RTD/TC 온도계
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 인도네시아어 이탈리아어 일본어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 노르웨이어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 러시아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어 태국어 터키어 중국어
30/11/2024
31/08/2018
언어:
한국어
버전:
30/11/2024
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
BA01915TKO_0224-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC 온도계 ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 이탈리아어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
언어:
한국어
버전:
28/03/2023
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
XA00072RKO_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
KO
중국어
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
언어:
영어
버전:
30/08/2023
파일 크기:
474.5 KB
파일 이름:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC 인서트 및 케이블 온도계 ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 이탈리아어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
언어:
한국어
버전:
30/03/2023
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
XA00100RKO_1823-00.pdf
RTD / TC 온도계 ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
KO
불가리아어 체코어 덴마크어 독일어 그리스어 스페인어 에스토니아어 핀란드어 French 크로아티아어 헝가리어 이탈리아어 Lithuanian Latvian 네덜란드어 폴란드어 포르투갈어 루마니아어 슬로바키아어 슬로베니아어 스웨덴어
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
언어:
한국어
버전:
20/02/2023
파일 크기:
1.1 MB
파일 이름:
XA00084RKO_0423-00.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
KO
중국어
27/04/2023
31/07/2020
언어:
영어
버전:
27/04/2023
파일 크기:
471.5 KB
파일 이름:
XA02108TEN_0223-00.pdf
RTD/TC modular thermometers 1Ex d IIC T6...T1 Gb X Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db X
EN
KO
러시아어
09/07/2024
13/03/2020
02/11/2016
언어:
영어
버전:
09/07/2024
파일 크기:
460.7 KB
파일 이름:
XA01450TEN_0324-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
KO
러시아어
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
언어:
영어
버전:
17/07/2024
파일 크기:
453.6 KB
파일 이름:
XA01459TEN_0324-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
iTEMP TMT82, Transmitter HART
iTEMP TMT84, Transmitter PA
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Display Unit Head Transmitter
Readwin 2000 Operation + Read. software
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용