Tank Scanner NXA820은 탱크 게이지로부터 파라미터를 스캔한 다음 Tankvision의 한 기능으로서 탱크 계산을 수행합니다. Tankvision은 표준 웹 브라우저를 통해 작동되는 탱크 재고 시스템으로 소프트웨어 소유 또는 라이선스 비용이 들지 않습니다. Tankvision은 LAN(Local Area Network)의 분산 아키텍처 기반입니다. 모듈식 구조로 탱크가 몇 개에 불과한 소규모 탱크 팜에 적합하지만, 수백 개의 탱크가 있는 대규모 정유 공장에도 사용할 수 있습니다.
탱크 게이지로부터 파라미터를 스캔한 다음 탱크 계산을 수행합니다. 탱크가 몇 개에 불과한 소규모 탱크 팜에 가장 적합하지만, 수백 개의 탱크가 있는 대규모 정유 공장에도 사용할 수 있습니다.
주변 온도: -40 ~ +60°C
NMi 및 PTB에 따른 상거래 어플리케이션 승인 획득
장점
소프트웨어가 내장된 견고한 산업용 운영 시스템으로 높은 안정성과 가용성 보장
NMi 및 PTB에 따른 상거래 어플리케이션 승인 획득
모듈식 설계; 어플리케이션에 따라 쉽게 조정 가능; 필요에 따라 업그레이드 가능
웹 브라우저를 통한 구성, 시운전 및 작동; 소프트웨어 소유 불필요
라이선스 없이 모든 연결된 PC에서 Tankvision 구성 요소당 최대 10명의 사용자에게 액세스 제공
Data acquisition Data management Process monitoring & visualization
Field of Application
Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.
Monitor resolution, display
1280 x 1024 (or better)
Interfaces
OPC classic Rest API Tankvision Data Concentrator NXA821 Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
측정 원리
Communication Interface
Function
Device with embedded web server for data acquisition and processing of field devices for up to 15 tanks.
OPC classic Rest API Tankvision Data Concentrator Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
Relay output signal type
Potential free relay, SPDT Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists Switching power: - 25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA
Memory
128 MB
Power supply
90 - 250 V AC (50/60 Hz) 10.5 - 32 V DC
Dimensions (WxHxD)
91 mm x 104 mm x 140 mm (3.6 in x 4.1 in x 5.5 in)
Communication interface
Ethernet
Operation
Web server
Configuration
Web server
Certificates
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
측정 원리
Level radar
Characteristic / Application
Device with embedded web server for data acquisition and processing of field devices for up to 15 tanks
Communication
Ethernet
Metrological approvals and certificates
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Options
Potential free relay, SPDT Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA