Flow Product Manager 강경국 차장
Endress+Hauser Korea
산업 용수 및 상하수 처리 산업에서, 최적의 프로세스 제어를 달성하기 위해서는 높은 측정 정확도가 필수적입니다. 그러나 밀착된 파이프라인 네트워크와 같은 파이프 내 장애물은 정확도에 영향을 미치는 난류를 발생시킵니다. 엔드레스하우저의 Proline Promag W는 “0 x DN 풀보어(full bore)” 옵션으로 튜브의 축관부(reducing) 또는 압력 손실 없이 최적의 측정 성능을 발휘하여, 파이프의 굽은 부분, 삽입 장치, 파이프 벽면 설치, 돌출된 씰, 내경이 서로 다른 플랜지 때문에 와류가 발생하기 쉬운 다운스트림 위치에도 적용 가능합니다.
산업 용수 및 상하수 처리 산업에 최적화
“0 x DN 풀보어(full bore)” 옵션
다운스트림 위치에 적용 가능
Proline Promag W (0 x DN)의 새롭고 혁신적인 측정 개념에는 유량을 감지하는 여러 측정 전극이 있습니다. 이는 기존 제품 보다 밀도 높은 측정 데이터를 제공하며, 정제된 신호 분석과 함께 와류가 있더라도 신뢰할 수 있는 측정을 가능하게 합니다.
일반적으로 플랜트 운영자는 유량의 교란이 발생하는 경우, 권장된 전후단 직관부를 준수하거나와류를 수용할 수 있는 제한된 측정 튜브만을 사용해야 했습니다. 그러나 현장에서는 충분히 긴 파이프 런을 확보하기 어려운 경우가 많을 뿐만 아니라 여러 가지 제약으로 인한 압력 손실, 에너지 소비, 펌프 운영을 위한 비용 등이 발생하게 됩니다. 이제 새로운 “0 x DN 풀보어” 옵션을 통해, 신뢰할 수 있는 측정값을 넘어 유연한 설치 및 비용 효율적인 운영까지 모두가 가능해집니다.
Proline Promag W는 최대 4개의 I/O를 지원하며, 콤팩트(Proline 300/400) 또는 리모트(Proline 400/500) 버전과 같은 다양한 트랜스미터와 결합 가능할 뿐만 아니라, 뛰어난 성능과 정확도를 자랑합니다. 디지털 신호 처리는 지능형 센서로부터 출발하며, 신뢰할 수 있는 정확한 측정을 기반으로 합니다. 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 획득한 진단 데이터를 포함하여 모든 측정 데이터에 대해 I/O 또는 디지털 데이터 트랜스미션으로 언제든 접근할 수 있습니다.
Flow Product Manager 강경국 차장
Endress+Hauser Korea
엔드레스하우저의 유량계에 대한 상세한 설명과 특장점을 만나보실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
파일 크기: |
|
파일 이름: |
스마트하고 혁신적인 유량계, 엔드레스하우저 Proline 300/500에 대해 자세히 알아보실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
파일 크기: |
|
파일 이름: |