키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Picture of Proline Prosonic Flow P 500 high-temperature

복잡한 애플리케이션을 위한 비침습적 유량계

까다로운 조건에서도 안정적이고 유연하며 유지 관리가 필요 없는 클램프온 유량 측정

측정 지점이 위험 지역에 있거나, 높은 안전 무결성 수준(SIL)이 필요하거나, 프로세스 온도가 170°C(338°F)를 초과합니까? 까다로운 애플리케이션에는 견고한 계측이 필요합니다. Prosonic Flow P 500은 어려운 조건에서도 유지 관리가 필요 없는 장기간 작동을 위해 설계되었습니다. 여기에는 클램프형 유량계의 모든 표준 기능뿐만 아니라 복잡한 응용 분야에 쉽게 대처할 수 있는 추가 제품 기능도 포함되어 있습니다.

장점

  • 신뢰할 수 있는 측정 성능 – 유지 관리가 필요 없는 장착 시스템과 결합된 입증된 센서는 최대 550°C(1022°F)의 고온 응용 분야에서도 장기간 안정적인 신호를 제공합니다.

  • 액체 탄화수소의 비교 가능한 흐름 정보 - 표준 볼륨을 계산하고 다중 제품 파이프라인에서 다양한 제품을 식별하기 위한 선택적 석유 애플리케이션 패키지

  • 높은 안전 표준 - Prosonic Flow P 500은 IEC 61508 기능 안전 요구 사항에 따라 개발되었으며 위험 지역에 대한 국제 승인을 보장합니다.

고온에서도 안정적인 작동

온도가 170°C(338°F) 이상인 응용 분야의 경우 Prosonic Flow P 500은 최대 550°C(1022°F)까지 안정적으로 측정하는 옵션 고온 센서를 제공합니다. 센서를 측정 튜브에 직접 연결하고 연결 영역이 매우 작기 때문에 완전히 격리될 수도 있는 매우 견고한 측정이 보장됩니다.

고온 애플리케이션

Picture of clamp-on high-temperature sensors ©Endress+Hauser

고온 센서 덕분에 원유, 코커 공급물, FCC 및 HCS 크래커는 물론 석유 및 가스 산업의 대기 및 진공 증류 장치와 같은 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있습니다. 화학 산업: 분리기, 증류 및 발열 공정. 전력 및 에너지의 경우, 센서는 용융염 및 열유를 사용하는 CSP 애플리케이션이나 냉각수가 있는 파이프에 사용할 수 있습니다.

액체 탄화수소를 이용한 간단한 측정

Prosonic Flow P 500용 석유 애플리케이션 패키지(PAP)를 사용하면 액체 탄화수소의 표준 부피를 계산하여 비슷한 유량 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 위해 PAP에서 적절한 액체가 선택되고 추가 온도 측정이 수행됩니다. 이런 방식으로 자재 흐름의 균형을 맞추고 누출을 감지할 수 있습니다. 또 다른 주요 이점은 PAP가 다중 제품 파이프라인에서 다양한 액체 탄화수소를 식별한다는 것입니다.

최고의 안전 표준

Logo of SIL at Endress+Hauser ©Endress+Hauser

다양한 애플리케이션에서도 안전이 최우선 사항입니다. Prosonic Flow P 500은 최고의 안전 표준을 충족하며 IEC 61508 기능 안전 요구 사항(SIL)에 따라 개발되었습니다. 또한 유량계는 위험 지역(ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN)에 대한 국제 승인을 받았으며 설치 후 즉시 안전 관련 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

다양한 조건에 적용 가능

다양한 기능, 기능 및 승인 목록을 갖춘 Prosonic Flow P 500은 탱크 탈수, 물 주입 또는 석유 산업의 액체 탄화수소 측정과 같은 특히 까다로운 응용 분야에서 이상적으로 지원합니다. 클램프형 유량계는 고온 센서와 결합하여 열매체유 애플리케이션이나 화학 산업의 배치 생산을 위한 신뢰할 수 있고 정확한 측정값을 제공합니다.

적용 사례: 회분식 반응기

화학 산업에서 최적의 배치 생산 공정을 위해서는 점도가 높은 다양한 화학물질의 투여량을 면밀히 모니터링해야 합니다. Prosonic Flow P 500은 최대 550°C(1022°F)의 고온 센서와 위험 지역에 대한 승인을 결합하여 이러한 목적에 이상적으로 적합합니다. 센서는 파이프 외부에 장착되며 FlowDC 덕분에 입구 및 출구가 2 x DN까지 제한된 경우에도 사용할 수 있습니다.

고온에서도 안정적인 작동

Logo of SIL at Endress+Hauser ©Endress+Hauser

기능 안전에 대해 자세히 알아보기

Picture of clamp-on high-temperature sensors ©Endress+Hauser

클램프온 고온 센서

Picture of clamp-on sensors on an insulated pipe ©Endress+Hauser

절연 파이프의 클램프온 센서

Picture of Prosonic Flow P 500 with high-temperature sensors in a refinery ©Endress+Hauser

정유소에 설치된 고온 센서가 장착된 Prosonic Flow P 500

Picture of commissioning of Prosonic Flow P 500 ©Endress+Hauser

Prosonic Flow P 500 시운전

다운로드

    • 브로셔
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • 브로셔

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement