기본 애플리케이션을 위한 비침습적 유량계
안정적이고 유연하며 유지 관리가 필요 없는 클램프온 유량계
엔드레스하우저의 초음파 유량계는 클램프온 기술의 장점을 모두 활용하여 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. Prosonic Flow W 400 및 Prosonic Flow P 500은 측정 작업에 실질적인 부가가치를 창출하는 추가 기능을 제공합니다. 자세한 내용을 알아보려면 계속 읽어보세요.
장점
최대 유연성 – FlowDC는 입구 실행을 2 x DN으로 줄이고 제한된 공간은 물론 흐름 방해가 있는 바로 근처에서도 사용할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 측정 결과 – 클램프형 센서를 사용하면 압력 및 밀도와 같은 공정 조건에 관계없이 측정이 가능합니다. 까다로운 액체뿐만 아니라 다양한 파이프 재질에도 적합합니다.
장기적으로 안정적인 작동 – 유지 관리가 필요 없는 커플링 패드로 안정적인 신호 품질을 보장하고 하트비트 기술을 통해 프로세스를 중단하지 않고 장치 검증이 가능합니다.
가장 짧은 유입구 실행
고유한 FlowDC 펌웨어 기능을 사용하면 초음파 유량계에 필요한 입구 및 출구 실행을 일반적인 최소 15 x DN에서 단 2 x DN으로 줄일 수 있습니다. FlowDC는 일관된 측정 성능을 보장합니다. 클램프온 센서는 굴곡진 파이프, 연장된 파이프 또는 축소된 파이프 바로 근처에 설치할 수 있습니다. 이는 공정 플랜트 계획에 있어 최대의 유연성을 제공합니다.
높은 수준의 측정 독립성
외부에서 비침습적으로 설치되기 때문에 클램프온 센서는 금속, 플라스틱, GRP 또는 복합 재료로 만들어진 파이프에 적합합니다. 측정 기술은 압력, 밀도, 전도도 또는 점도에 관계없이 다양한 액체에 적용할 수 있습니다. 이러한 모든 조건과 광범위한 잠재적인 파이프 직경, 액체 및 튜브 재질에 대해 최적의 신호 품질을 보장하기 위해 초음파 센서는 다양한 주파수로 제공됩니다.
최적화된 프로세스 인사이트
진단, 검증 및 모니터링을 위한 하트비트 기술은 포괄적인 센서 및 프로세스 데이터를 제공하여 플랜트 가용성을 높입니다. 이를 통해 프로세스의 변경 사항과 시정 조치에 대한 결론을 도출할 수 있습니다. 이를 통해 검증 노력이 줄어들 뿐만 아니라 프로세스 최적화 및 유지 관리 스케줄을 사전에 계획할 수 있습니다. 예를 들어, 하트비트 모니터링은 액체 내 축적, 동반 가스 및 고체를 감지합니다.
즉각적인 품질 확인
장착 후 올바른 설치 품질을 확인하기 위해 당사의 클램프온 측정 시스템은 장치 상태를 검색할 수 있는 옵션을 제공합니다. 장착 위치를 최적화하기 위해 신호 강도, 신호 대 잡음비 및 음속이 표시됩니다. 이러한 값에서 파생된 설치 상태는 다음과 같이 표시됩니다.
“좋음”(최적화가 필요하지 않음)
"허용 가능"(성능이 충분한지 측정한 후 가능하면 최적화)
"나쁨"(최적화가 필요함)
다양한 측정 애플리케이션에 적용
유연성과 위에 소개된 기능으로 인해 클램프온 포트폴리오는 다양한 산업 분야의 다양한 측정 애플리케이션에서 사용됩니다. 특히 중단할 수 없는 프로세스의 경우 많은 이점이 있습니다. 예를 들어 냉각수, 식수 및 공정수 모니터링, 누출 감지 또는 결함이 있는 유량계에 대한 교체 측정 등이 있습니다. 수력 발전소에서는 공칭 직경이 큰 수압대에 클램프온 기술이 사용됩니다.
적용 사례: 터빈 최적화
수력 발전소의 터빈 효율을 측정하고 최적화하려면 수압관 흐름의 정확한 균형이 필요합니다. 도전 과제: 최대 DN 4000(160")의 공칭 직경, 80m3/s 이상의 유량, 비침습적 측정의 필요성. 큰 공칭 직경과 유량을 위한 비용 효율적이고 유지 관리가 필요 없는 측정 시스템 제품군에서는 FlowDC를 갖춘 클램프온 포트폴리오가 적합합니다.
다운로드
-
-
브로셔
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
파일 크기:
파일 이름:
-
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |