키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
에너지 관리에 최적화된 초음파 유량계
Prosonic Flow E Heat

초음파 유량계
Prosonic Flow E Heat

향상된 에너지 소비 측정을 위한 인증받은 산업용 열 유량 센서

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    MID 004 accuracy class II (2%)

  • Measuring range

    0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
    0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min)

  • Medium temperature range

    0 to 150° (17.8 to 302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4301 (F304)
    Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

적용 분야

Prosonic Flow E Heat는 모든 산업 분야에서 향상된 에너지 관리를 위한 완벽한 열 유량 센서입니다. 가열 및 냉각 어플리케이션에 대한 상거래 승인을 받았을 뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 사용하도록 최적화되었습니다.

  • 압력, 밀도, 온도 및 전도도에 영향을 받지 않는 측정 원리

  • 모든 산업 분야에서 용수의 에너지 관리를 위한 최고의 솔루션(예: 가열 및 냉각)

계기 특징

  • MI-004, EN 1434, OIML R75 등의 국제 승인에 따른 Class 2 정확도

  • 스테인리스강 재질의 센서 하우징

  • 최대 150 °C (302 °F)의 프로세스 온도

  • 인증받은 펄스 출력

  • 비용 효율적이고 어플리케이션에 최적화된 트랜스미터

장점

  • 모든 산업 분야에서 용수의 에너지 관리를 위한 최고의 솔루션(예: 가열 및 냉각)

  • 장기적인 안정성 – 내구성이 우수한 산업용 설계를 적용한 신뢰할 수 있는 센서

  • 에너지 및 비용 절감 – 단열 배관에 최적화된 센서

  • 신뢰할 수 있는 유량 측정 – 높은 턴다운

  • 간단하고 안전한 작동 – 시운전 불필요, 펄스 출력 잠김으로 인한 무단 계기 액세스 없음

  • 단순한 프로세스 표시 – 컬러 LED를 통해 상태 정보를 직접 확인

  • 향상된 신뢰성 – 종합 진단

동영상