키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product picture hygienic flow switch DTT35

위생 유량 스위치 Flowphant DTT35

위생 공정에서 유량과 온도를 안전하게 모니터링하는 컴팩트하고 비용 절감이 가능한 유량 스위치

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Measuring range

    1"...40"

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP able to 130°C / 266°F

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

적용 분야

이 스위치는 냉각수 순환 시스템 모니터링 및 음료 산업의 필터 모니터링과 같은 위생 어플리케이션에서 액체 매체의 상대 질량 유량을 안전하게 모니터링하고 표시할 수 있도록 설계되었습니다. 하나 또는 두 개의 스위치 출력과 유량 또는 온도 값에 대한 하나의 스위치 출력 및 표준화된 아날로그 출력 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 위생 프로세스 연결을 통해 유연하게 사용할 수 있습니다.

0.03~3m/s(0.1~9.84ft/s) 범위에서 액체 매체의 상대 질량 유량을 모니터링하고 표시하기 위한 유량 스위치입니다. Flowphant T DTT35 - 위생 애플리케이션을 위한 프로세스 연결부 포함.

적용 사례:

  • 펌프, 터빈, 컴프레서 및 열교환기의 냉각수 순환 시스템 모니터링

  • 공정 라인의 누출 모니터링

  • 펌프 기능 모니터링

  • 윤활 시스템 모니터링

  • 음료 산업의 필터 모니터링

장점

  • 압력 손실이 거의 없음

  • 빠른 구성과 안정적인 디바이스 설정 저장을 위한 구성 소프트웨어 FieldCare

  • 옵션: 온도 모니터링 또는 유량을 백분율로 출력하기 위한 두 번째 스위치 출력 또는 4 ~ 20mA 아날로그 출력

  • 디바이스의 디지털 디스플레이를 통해 현장에서 기능 점검 및 프로세스 정보 확인

  • 310° 회전이 가능한 상단 하우징 섹션과 회전식 디스플레이로 모든 방향에서 측정값을 읽을 수 있습니다.

  • 3-A 승인

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products