키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
식음료 산업에 최적화된 코리올리스 유량계  Proline Promass S 100/ 8S1C

코리올리스 유량계
Proline Promass S 100

자가 배출식 싱글 튜브 시스템과 초소형 트랜스미터가 장착된 세척이 간편한 유량계

8S1C
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 150, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

적용 분야

위생 설계의 최전선에 있는 Promass S는 엔드레스하우저의 산업 최적화 측정 솔루션으로 식음료 산업의 모든 위생 요건을 충족하며, 초소형 트랜스미터 하우징과 함께 최소한의 공간에서 모든 기능을 구현합니다. 공간이 중요한 어플리케이션을 위해 설계된 Promass S 100은 시스템 통합업체, 스키드 빌더 및 장비 제조업체에 적합한 솔루션입니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 위생 조건에서 최적의 청결도를 필요로 하는 어플리케이션에 적합

계기 특징

  • 다양한 위생 프로세스 연결부

  • 3-A 및 EHEDG 규정 준수

  • CIP/SIP로부터 빠른 복원

  • 견고한 초소형 트랜스미터 하우징

  • 높은 방진방수 등급: IP69K

  • 로컬 디스플레이 사용 가능

장점

  • 설치 비용 감소 – 완전 자가 배출식 튜브 설계로 컴팩트한 수평 설치 가능

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 공간 절약형 트랜스미터 – 최소한의 공간에서 모든 기능 구현

  • 추가적인 소프트웨어와 하드웨어가 필요 없어 현장 운영 시간 절약 – 통합 웹 서버

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technoloy)

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products