키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
코리올리스 유량계 - Proline Promass H 100

코리올리스 유량계
Proline Promass H 100

초소형 트랜스미터가 장착된 내화학성 싱글 튜브 유량계

8H1B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

적용 분야

Promass H는 내화학성 싱글 튜브 설계로 최고의 내부식성을 필요로 하는 어플리케이션에 적합하고, 초소형 트랜스미터 하우징과 함께 최소한의 공간에서 모든 기능을 구현합니다. 공간이 중요한 어플리케이션을 위해 설계된 Promass H 100은 시스템 통합업체, 스키드 빌더 및 장비 제조업체에 적합한 솔루션입니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 최고의 내부식성을 필요로 하는 어플리케이션에서 액체와 기체를 정확하게 측정

계기 특징

  • 탄탈룸, 지르코늄 재질의 측정 튜브

  • 직경: DN 8 ~ 50 (3/8 ~ 2")

  • 최대 +205 °C (+401 °F)의 유체 온도

  • 견고한 초소형 트랜스미터 하우징

  • 높은 방진방수 등급: IP69K

  • 로컬 디스플레이 사용 가능

장점

  • 화학적 유체의 안전성 극대화 – 내부식성 유체 접촉 부품

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 공간 절약형 트랜스미터 – 최소한의 공간에서 모든 기능 구현

  • 추가적인 소프트웨어와 하드웨어가 필요 없어 현장 운영 시간 절약 – 통합 웹 서버

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Xpert 선택

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products