키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
  • 기록
액체와 기체 측정에 최적화된 Proline Promass F 100 / 8F1B

코리올리스 유량계
Proline Promass F 100

초소형 트랜스미터가 장착된 정확하고 견고한 유량계

8F1B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

적용 분야

Promass F는 오랫동안 다양한 프로세스 조건에서 매우 정확한 계기로 인정받아 왔습니다. 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 초소형 트랜스미터 하우징과 함께 최소한의 공간에서 모든 기능을 구현합니다. Promass F 100은 시스템 통합업체, 스키드 빌더 및 장비 제조업체에 적합한 솔루션으로, 초소형 스테인리스강 위생 하우징와 함께 가장 컴팩트한 설비에도 설치할 수 있습니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 고난도 프로세스 조건에서도 최고의 액체 및 기체 측정 성능 제공

계기 특징

  • 질량 유량: 측정 오차 ±0.05 % (PremiumCal)

  • 최대 40 bar (580 psi)의 정격 보조 격납용기

  • 직경: DN 8 ~ 250 (3/8 ~ 10")

  • 견고한 초소형 트랜스미터 하우징

  • 높은 방진방수 등급: IP69K

  • 로컬 디스플레이 사용 가능

장점

  • 최고의 프로세스 안정성 – 유량 급변 및 열악한 환경에서도 정상 작동

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 공간 절약형 트랜스미터 – 최소한의 공간에서 모든 기능 구현

  • 추가적인 소프트웨어와 하드웨어가 필요 없어 현장 운영 시간 절약 – 통합 웹 서버

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)

동영상

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products