키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
코리올리스 유량계 - Proline Promass A 100

코리올리스 유량계
Proline Promass A 100

초소형 트랜스미터가 장착된 미소 유량용 싱글 튜브 유량계

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

적용 분야

Promass A는 고압과 저압에서 소량의 액체와 기체를 정확하게 측정하고, 초소형 트랜스미터 하우징과 함께 최소한의 공간에서 모든 기능을 구현합니다. Promass A 100은 시스템 통합업체, 스키드 빌더 및 장비 제조업체에 적합한 솔루션으로, 초소형 스테인리스강 위생 하우징와 함께 가장 컴팩트한 설비에도 설치할 수 있습니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 연속 프로세스 제어를 위해 최소량의 액체와 기체를 정확하게 측정

계기 특징

  • 직경: DN 1 ~ 4 (1/24 ~ 1/8")

  • 최대 400 bar (5800 psi)의 프로세스 압력

  • 최대 +205 °C (+401 °F)의 유체 온도

  • 견고한 초소형 트랜스미터 하우징

  • 높은 방진방수 등급: IP69K

  • 로컬 디스플레이 사용 가능

장점

  • 최고의 프로세스 안전성 – 자가 배출식 측정 튜브 설계

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 공간 절약형 트랜스미터 – 최소한의 공간에서 모든 기능 구현

  • 추가적인 소프트웨어와 하드웨어가 필요 없어 현장 운영 시간 절약 – 통합 웹 서버

  • 통합/자가 검증 – 하트비트(Heartbeat) 기술

동영상

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

기존 제품