키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product picture of: Prosonic FDU81

Prosonic FDU81

FDU81
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

이 제품은 더 이상 제공되지 않습니다.

구모델 / 신모델 섹션에서 신모델을 확인하거나 Endress+Hauser로 문의하시기 바랍니다.

Level instrument, continuous.
Measurement ultrasonic, contactless.
Membrane/sensor enclosure PP-GF.
Max meas. range under ideal condition:
Liquid 10m/32ft, solid 5m/16ft.
Blocking distance 50cm/1.6ft.
Max operat. temp.-20...80oC/-4...176oF.
max operating pressure 2bar (30psi).
up to -40oC/-40oF with reduced range.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
Protection class IP68 NEMA6P.
:: Weather resistance.
:: Overflow safe.
Sensor cable up to 300m connectable.
Only available for spare part delivery!

기존 제품

  • 신제품