한눈에 보기
서비스 정보
큰 성공을 거둔 FLOWSIC600의 후속 모델 FLOWSIC600-XT 초음파 가스 유량계는 업계의 새로운 표준을 제시합니다. 이제 FLOWSIC600-XT 게이트웨이를 통해 설치되어 있는 FLOWSIC600 계기의 수명을 크게 늘릴 수 있습니다. FLOWSIC600-XT 게이트웨이로 업그레이드하면 기존 계기에서 다양한 이점과 업데이트 혜택을 누릴 수 있습니다. 간단히 말해, FLOWSIC600-XT 게이트웨이는 시간과 비용을 절약해주는 미래 지향적인 솔루션입니다.
설명
- 인터페이스 확장
- i-diagnostics™를 통한 지능형 애플리케이션 진단
- 안정적인 백업 작업을 위한 Power-In TechnologyTM
- 엔드레스하우저 서비스 팀의 전환 및 기능 점검
- 전환이 측정 불확도에 미치는 영향: ≤ 0.1%
- 서비스 문서 작성
- 재교정 불필요
이점
- 인터페이스 확장을 통한 유연성 확보
- 최첨단 운영 및 진단 소프트웨어 FLOWgateTM
- 측정 데이터 신뢰성
- 가용성 극대화 - 정기적인 서비스 주기에 따라 엔드레스하우저 서비스 팀이 전환
- 제품 수명 연장
- 투자 비용 감소
서비스 특징
제품군 그룹
수리 서비스
요약 설명
FLOWSIC600의 전자장치를 FLOWSIC600-XT 전자장치로 전환.
적용
전제 조건
- 현재 FLOWSIC600 가스 유량계가 결함 없이 작동하고 있고 자유롭게 접근할 수 있음
- 가스 유량계의 전환 적합성을 점검하고 확인함
- 올바른 전환 세트를 주문해 전환 가능한 상태
서비스 범위
- 가스 유량계의 업그레이드 적합성 평가
- 올바른 전환 세트 제공
- 계기에서 전환 작업
- 새로운 유형 라벨 및 계기 문서 작성 및 첨부
- 전환 보고서
문서
계기 유형 라벨, 수정된 계기 문서, 서비스 보고서 신규 작성
참고
현장, 공장 또는 테스트 벤치 등에서 업그레이드를 수행할 수 있습니다.