키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
PSP FLOWSIC500 카트리지 교체 제품 사진
서비스

FLOWSIC500 카트리지 교체

디지털 미래와 "H2 레디"를 위한 업그레이드: FLOWSIC500 측정 카트리지 교체.

한눈에 보기

서비스 정보

오늘날 디지털 트랜스포메이션을 피하는 것은 사실상 불가능합니다. 이제 데이터는 일상 업무를 최적으로 수행하는 데 없어서는 안 될 필수 불가결한 요소가 되었습니다. 따라서 기업들은 더 높은 투명성과 더 신속한 커뮤니케이션을 원하는 고객의 요구를 충족하기 위해 무엇을 해야 하는지 다시 생각해야 합니다. 디지털 미래의 실현에 필수적인 측정 계기는 데이터 공급자이기 때문에 최신 표준을 준수해야 합니다. 표준 준수가 가스 유량 측정에도 중요한 이유는 결국 중요한 것은 더 높은 효율성, 수익성 그리고 경쟁력이기 때문입니다. FLOWSIC500이 차세대 초음파 가스 유량계로 리뉴얼되었습니다. 개선된 알고리즘, 확장된 인터페이스, 추가적인 체적 보정 기능을 통해 가스 측정의 미래에 대비할 수 있습니다.

설명
  • 새 카트리지로 H2 함량이 최대 30%인 가스 측정 지원("H2 레디")
  • 가스 품질 표시기를 제공하는 i-diagnosticsTM
  • 확장된 인터페이스
  • 0~20 barg의 광범위 압력 센서
  • 원격 유지보수 가능("원격 인프라")
  • Modbus ENRON 및 DSFG 인스턴스 F에 따른 Modbus 레지스터 할당
이점
  • 설치된 FLOWSIC500 가스 유량계의 간단한 현장 업그레이드
  • 최신 펌웨어의 모든 기능 사용 가능(30% H2를 지원하는 "H2 레디")
  • 가스 배관의 디지털화 지원
  • i-diagnosticsTM을 통한 종합 모니터링
  • 원격 유지보수를 통해 유지보수 작업 감소("원격 인프라" 사용 가능)

서비스 특징

제품군 그룹

수리 서비스

요약 설명

FLOWSIC500의 측정 카트리지를 새 측정 카트리지로 교체

적용
전제 조건
  • 고객 사양에 따라 교체 카트리지 구성 완료
  • 올바른 교체 카트리지를 주문해 전환 가능한 상태
서비스 범위
  • 교체 카트리지 구성
  • 올바른 교체 카트리지 제공
  • 새로운 유형 라벨 및 계기 문서 작성
문서

계기 유형 라벨 및 문서 신규 작성

참고

전환 작업은 엔드레스하우저에서 진행하지 않으며 운영 지침에 따라 수행하면 됩니다.