키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
  • 기록
FLOWSIC600 및 FLOWSIC600-XT의 H2 적합성 테스트 서비스
서비스

설치된 초음파 가스 유량계의 H2 적합성 테스트

FLOWSIC600 및 FLOWSIC600-XT의 H2 평가: 에너지 전환에 대비한 설비 준비.

한눈에 보기

서비스 정보

기존 천연가스 그리드에 수소를 공급하는 것은 생산된 가스를 운송하고 저장하는 빠르고 효율적인 접근법입니다. 대형 가스 플랜트는 전력 가스화(Power-to-Gas, P2G) 시대에 대비하여 측정 및 제어 기술을 확보해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 엔드레스하우저가 이러한 과제를 해결할 수 있도록 도와드립니다! 엔드레스하우저는 최신 계기 정보와 측정 데이터를 활용해 천연 가스의 H2 농도별로 초음파 가스 유량계의 적합성을 평가합니다. 계기별 분석을 통해 계기 상태와 플랜트 특성을 고려하고 측정 성능, 방폭 및 기계적 안전성을 정확하게 설명할 수 있습니다.

설명
  • 현재 계기 성능 분석
  • 천연가스의 H2 농도별로 계기 성능 시뮬레이션
  • 방폭 및 재질 적합성 보장을 위한 권장사항 제공
  • H2 농도별로 권장 조치 제공
이점
  • 수소를 함유한 가스 혼합물에서 초음파 가스 유량계 사용에 관한 안전 계획 수립
  • H2 농도별로 계기 적합성 평가
  • 재교정 작업 등 계기 업그레이드 일정 수립
  • 플랜트 사양을 고려한 계기별 분석

서비스 특징

제품군 그룹

컨설팅 서비스

요약 설명

초음파 가스 유량계의 H2 적합성 테스트

적용
전제 조건
  • 적합성 테스트의 데이터 근거로 필요한 사항은 다음과 같습니다.
  • 가스 유량계의 품목 번호 및 일련 번호
  • FLOWgateTM의 진단 파일
  • 설치 상황 정보(유입구 및 배출구, 압력 조절기 등)
  • 현재 가스 조성 정보
  • 확인할 수소 농도 정보
서비스 범위
  • 세 가지 수소 농도(10%, 20%, 25% 또는 고객 사양)별 측정 성능 시뮬레이션
  • 최신 진단 데이터에 기반한 측정 성능 평가
  • 방폭 및 재질 적합성 검사
  • 측정 편차에 미치는 영향 고려
  • 보고서 작성
문서

권장 조치를 포함한 분석 보고서