Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Rxn-10 probe body: 6061 aluminum, 316L stainless steel, and 303 stainless steel
제품 및 프로세스 개발을 위해 설계된 프로브 Rxn-10은 Raman 프로브 포트폴리오 중에서 가장 다목적성이 뛰어난 제품으로, 넓은 스펙트럼 범위에서 신뢰할 수 있는 Raman 측정을 보장합니다. 또한 실험실 환경에서 고체 및 액체 분석에 다목적으로 사용할 수 있는 컴팩트하고 유연한 경량 프로브입니다. 프로브 Rxn-10은 다양한 교체식 광학 장치를 사용할 수 있어 실험실에서 용도에 따라 편리하게 사용할 수 있습니다.
화학: 반응 모니터링, 혼합, 촉매 반응, 탄화수소 종 분석, 프로세스 계기 최적화
고분자: 중합 반응 모니터링, 압출 모니터링, 고분자 혼합
제약: API 반응 모니터링, 결정화
바이오의약품: 세포 배양 및 발효 모니터링, 최적화, 제어
식음료: 영역 비균질성, 육류 및 어류의 매핑
고체 및 액체 측정에 다목적으로 사용
가볍고 컴팩트한 크기
통합 레이저 안전 인터록, "레이저 활성화" 표시 및 프로브 셔터 포함
다양한 샘플링 옵션과 호환되는 유연한 출력
용도에 따라 비접촉식, 액침식 및 바이오프로세스용 광학 장치를 손쉽게 교체 가능
낮은 파수 영역에 대한 액세스를 포함한 넓은 스펙트럼 범위
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
System design and specifications for Rxn-10 probe optics:
Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL),
and Raman optic system for single use (KRSU1)
EN | KO | ||
31/05/2023
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
467.9 KB |
파일 이름: |
TI01635CEN_0322.pdf |
System design and specifications
for the Raman Rxn-10 probe
EN | KO | ||
31/05/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
423 KB |
파일 이름: |
TI01629CEN_0322.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL)
and Raman optic system for single use (KRSU1)
EN | KO | ||
31/05/2023
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
1.8 MB |
파일 이름: |
BA02171CEN_0322.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-10 probe
EN | KO | ||
31/05/2023
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
1.2 MB |
파일 이름: |
BA02160CEN_0322.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn-10 probe
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
895.3 KB |
파일 이름: |
KA01546CEN_0322.pdf |
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics:
Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL),
and Raman optic system for single use (KRSU1)
EN | KO | ||
31/05/2023
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
31/05/2023 |
파일 크기: |
1 MB |
파일 이름: |
KA01551CEN_0322.pdf |
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the
world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life
Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement
technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and
OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E,
CLS82E).
언어: |
영어 |
버전: |
27/06/2024 |
파일 크기: |
1.9 MB |
파일 이름: |
PU01585CEN_0124.pdf |
ライフサイエンス産業向けラマン分光法アプリケーションノート(
ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、Rxn-10プロー
ブ、Rxn-20プローブ、Rxn-45プローブ、Rxn-46プローブ、プローブ
オプティックアクセサリ(bIOオプティック、シングルユース向け
ラマンオプティックシステム/SUB、浸漬オプティック、非接触オプ
ティック)。
언어: |
일본어 |
버전: |
02/08/2024 |
파일 크기: |
1.4 MB |
파일 이름: |
PU01447CJA_0222_Raman_App_Guide_for_LifeScience.pdf |
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
언어: |
체코어 |
버전: |
06/09/2024 |
파일 크기: |
381.4 KB |
파일 이름: |
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf |
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45
probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation
compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology
in the food & beverage industry.
언어: |
영어 |
버전: |
03/03/2022 |
파일 크기: |
603 KB |
파일 이름: |
PU01457CEN_0122.pdf |